Danfoss logo
ASV-I-product-category

ASV-I

ASV-I yra porinis ventilis, naudojamas kartu su automatinio balansavimo vožtuvais ASV-PV/P, norint kontroliuoti slėgio perkrytį stovuose ten, kur radiatorių ventilius galima nustatyti. Tai yra jungtinio reguliavimo ir uždarymo vožtuvas, skirtas montuoti srauto vamzdyje. Jame apribojamas srautas, kad būtų galima nustatyti reikiamą maksimalų srautą stove. ASV-I teikiamas kartu su „Rectus“ tipo matavimo antgaliais, kad būtų galima matuoti srautą vamzdyje. Ventilis (DN 15–40) yra supakuotas į stiroporą (EPS), kurį galima naudoti izoliacijai iki 80 °C Izoliacinis dangtelis yra priedas izoliacijai aukštesnėje temperatūroje (iki 120 °C).