ASV-PV
Product types shown: 3

ASV-PV 4 gen
ASV vožtuvai yra automatiniai balansavimo vožtuvai. Kartu su „Danfoss“ išankstinio nustatymo radiatorių termostatiniais vožtuvais jie yra „Danfoss“ dviejų vamzdžių sprendimo dalis ir puikiai tinka optimaliam hidrobalansavimui gyvenamųjų namų dviejų vamzdžių šildymo sistemose sukurti.
Viena iš didžiausių šildymo sistemų problemų yra gero hidrobalansavimo trūkumas, kurį sukelia slėgio perkrytis (šildymo sistemoje slėgis nuolat kinta ir yra neprognozuojamas). Dėl to sulaukiama skundų iš gyventojų dėl komforto trūkumo vidaus patalpose, triukšmo ir didelių sąskaitų už šildymą.
Bandant išspręsti šiuos skundus, dažnai sumontuojami didesni siurbliai, skirti pagerinti vandens (ypač šildomo) cirkuliaciją. Deja, tai dar labiau veikia slėgio perkryčius ir energijos sąnaudas sistemoje. Be to, kuo didesni slėgio perkryčiai, tuo didesnis triukšmas sistemoje, ypač radiatorių vožtuvuose.
ASV automatiniai balansavimo vožtuvai užtikrina optimalius reguliavimo vožtuvų slėgio perkryčius ir nuolatinį tinkamą srautą individualiuose stovuose. (Dėl šios priežasties DIN 18380 reikalauja slėgio perkryčio kontrolės esant dalinei apkrovai.) ASV automatiškai sukuria optimalų hidrobalansavimą įrenginyje, esant pilnai arba dalinei apkrovai. Šisbalansas niekada nesugadinamas.
ASV vožtuvus taip pat galima naudoti aušinimo sistemose (ventiliaciniuose konvektoriuose, šaldymo kontūruose ir pan.) su kintamu srautu saugiam automatiniam hidrobalansavimui vykdyti (daugiau informacijos rasite bendrame ASV techniniame aprašyme).
ASV-PV DN 50 -100 (3rd gen.)
ASV balansavimo vožtuvai naudojami dinaminiam hidrobalansavimui palaikyti šildymo bei aušinimo sistemose. Viena iš didžiausių šildymo sistemų problemų yra hidrobalansavimo trūkumas, kurį sukelia slėgio perkrytis (sistemoje slėgis nuolat kinta ir yra neprognozuojamas). Dėl to sulaukiama skundų dėl komforto trūkumo patalpose, triukšmo ir didelių sąskaitų už šildymą. ASV automatiniai balansavimo vožtuvai užtikrina optimalius reguliuojančių vožtuvų slėgio perkryčius ir nuolatinį tinkamą srautą individualiuose stovuose. ASV automatiškai sukuria optimalų balansą sistemoje, esant pilnai arba dalinei apkrovai. Šis balansas niekada nesutrikdomas.

ASV-PV sets
ASV valves are automatic balancing valves. Together with Danfoss presetting radiator thermostatic valves they are part of the Danfoss two-pipe solution and are perfect for creating optimal hydronic balance in residential two-pipe heating systems. One of the major challenges in heating systems is a lack of good hydronic balancing, caused by differential pressure, which is changing constantly and unpredictably in the heating system. This results in complaints from residents about poor indoor comfort, noise and high energy bills. The ASV valves can also be used in cooling applications (fan coil, chilled beam, etc) with variable flow, to secure an automatic hydronic balance (see general ASV datasheet for details).