측정 장비
Product types shown: 4

Flow indicator
The flow indicator is a new simple measuring device for measuring flow and pressure in heating, cooling and domestic hot water systems. The flow indicator consists of a differential pressure gauge and a slide ruler, which enables the pressure to be calculated into flow. The slide ruler has been developed for Danfoss balancing valves. The slide rulers can also help determine the presetting of balancing valves.
&w=1920&q=75)
Measuring orifices
Danfoss flow measuring orifices are used to precisely determine the flow in water based heating, cooling or potable water systems. This determination is done by measuring the differential pressure across the fixed orifice, which has a well known Kv value.
Differential pressure is measured with pressure measuring device (Danfoss PFM100 or PFM1000) or other measuring device that can convert differential pressure to flow.
PFM 100
The PFM 100 is used for measuring the differential pressure on both sides of a valve in hydronic systems.
The set consists of:
• One PFM 100 Measuring Instrument
• Two hoses with couplings
• Two needles incl. ball valves
Flow and pressure can be displayed in various units, which you can choose from in the menu.
The PFM 100 can communicate with you in one of 10 possible languages.
Please note that the pressure unit must not be exposed to subzero temperatures. The pressure unit must at all times be stored at temperatures above 0° C.
PFM 1000
PFM 1000은 시스템 내 측정 구성품으로 측정한 차 압을 사용하여 구성품(밸런싱 밸브 또는 측정 오리피 스)을 통과하는 유량을 계산합니다. 이 애플리케이션은 냉방 시스템의 부동액 혼합물에 대해서도 계산된 유량을 보정합니다. 전체 유압 시스템의 모든 분기에서 유량을 측정할 수있으며 전체 시스템의 균형을 맞출 수 있습니다. PFM 1000은 난방, 냉방 시스템 및 가정용 온수 시스 템에서 유압 밸런스를 유지하도록 설계되었습니다. 이 장비로 정압, 차압 및 유량을 측정할 수 있습니다. 메인 압력 센서는 견고한 프레임을 사용하여 매우 튼 튼합니다. 압력 센서 내부에는 정확한 디지털 데이터 처리를 위해 차압 센서를 통합한 차압 게이지가 있습 니다. 측정기와 스마트폰은 블루투스를 통해 무선으로 연 결됩니다. PFM1000은 플레이 스토어(안드로이드) 또는 애플 스토어(iOS)에서 다운로드한 앱을 사용하여 안드로 이드 및 iOS 기기에 연결할 수 있습니다.