Danfoss logo
PFM 1000-product-category

PFM 1000

PFM 1000은 시스템 내 측정 구성품으로 측정한 차 압을 사용하여 구성품(밸런싱 밸브 또는 측정 오리피 스)을 통과하는 유량을 계산합니다. 이 애플리케이션은 냉방 시스템의 부동액 혼합물에 대해서도 계산된 유량을 보정합니다. 전체 유압 시스템의 모든 분기에서 유량을 측정할 수있으며 전체 시스템의 균형을 맞출 수 있습니다. PFM 1000은 난방, 냉방 시스템 및 가정용 온수 시스 템에서 유압 밸런스를 유지하도록 설계되었습니다. 이 장비로 정압, 차압 및 유량을 측정할 수 있습니다. 메인 압력 센서는 견고한 프레임을 사용하여 매우 튼 튼합니다. 압력 센서 내부에는 정확한 디지털 데이터 처리를 위해 차압 센서를 통합한 차압 게이지가 있습 니다. 측정기와 스마트폰은 블루투스를 통해 무선으로 연 결됩니다. PFM1000은 플레이 스토어(안드로이드) 또는 애플 스토어(iOS)에서 다운로드한 앱을 사용하여 안드로 이드 및 iOS 기기에 연결할 수 있습니다.

Features and benefits

  • Digital compensation of temperature effects and the pressure sensor nonlinearity
  • Correction of flow calculation based on antifreeze liquid characteristics
  • Compatible with Android (7,0+) and iOS devices
  • User-friendly interface
  • Easy balancing valve selection from a photographic menu
  • A record of the measured values with the capacity of up to 2,000 recordings
  • Can be used as data logger
  • Very robust construction, can withstand fallfrom hight of 2m
  • Wireless data transfer from measuring unit to mobile Bluetooth Low Energy technology
  • Acurate pressure measuring with true pressure sensor with 24 bit pressure procesing