Danfoss logo
EV220W solenoid valve with coil

Elettrovalvola, EV220W, Funzione: NC, G, 1 1/4, 15 m³/h, EPDM

042U473202

Raccomandazioni sul mezzo: Water & Brine, Approvazione: CE; WRAS, Materiale corpo: Ottone, Funzionamento: Servoazionato (membrana), Numero di vie: 2/2
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Elettrovalvole, Fluid Controls, Quick selector, Elettrovalvole, Fluid Controls, Quick selector, Elettrovalvole, Fluid Controls, Quick selector

Sostituzione consigliata: 042N1278, 042N7617, 042U4632

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per bobine a solenoideAccessori per valvola solenoide
ApprovazioneCEWRAS
Attacco interno/esternoParti interne
AttuatoreW
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]100 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-30 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]212 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-22 °F
CE markYes
Chiave di identificazioneEV220W 32B G 114E NC000 AZ024D
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Commenti sulla tolleranza del mezzoFluido neutro
Conn. elettricheForcella DIN 43650-A
Consumo energetico [W] CC6.5 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attuatoreClip-on W 9 mm
Dimensione attuatore [in]0.35 in
Dimensioni attacco [in]1 1/4
Dimensioni orifizio [mm]32.00 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo singolo
Frazione dimensioni orifizio [in]1 1/4 in
FunzionamentoServoazionato (membrana)
FunzioneNC
Grado di protezione IPIP65
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloEV220W 32
In scope of WEEEYes
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
IspezionabileNo
Caratteristica
Valore
Massima pressione di test [bar]15.0 bar
Massima pressione di test [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV220W 32B G 114E NC000 AZ024DS
Materiale attaccoOttone
Materiale corpoOttone
Materiale di tenutaEPDM
Max. Pressione di esercizio [bar]10.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]145 psig
N. dossier SCIP251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
Nome prodottoElettrovalvola
Nome prodotto dossier SCIPEV220W- solenoid valve
Numero di vie2/2
Opzione bobinaClip-on
PortataMonodirezionale
Pressione differenziale [bar] [Max]10.000 bar
Pressione differenziale [bar] [Min]0.300 bar
Pressione differenziale [psi] [Max]145.000 psi
Pressione differenziale [psi] [Min]4.350 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Raccomandazioni sul mezzoWater & Brine
Sistema attuatore [mm]9.0 mm
Standard di collegamentoISO 228-1
Supply voltage [V] DC24.00 V
Temperatura ambiente max. [°C]50 °C
Temperatura ambiente max. [°F]122 °F
Tempo di apertura stimato, acqua [ms]2500 ms
Tempo di chiusura stimato, acqua [ms]4000 ms
Tipo bobinaAZ
Tipo di attaccoG
Tipo di prodottoEV220W
Valore Cv [gal/min.]17.300 gal/min
Valore kv [m³/h]15.000 m³/h
Valvola di bilanciamentoAperto
Viscosità mezzo max. [cSt]50 cSt

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.432 Kilogram
Peso netto2.046 Kilogram
Volume7.334 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428500319
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm