Elettrovalvole, Fluid Controls
Product types shown: 27

EV210BW
EV210BW 1.5, 2, 3, 4.5 e 6 copre un'ampia gamma di elettrovalvole a 2/2 vie ad azionamento diretto per uso universale.
EV210BW è una serie di valvole estremamente robuste e ad alte prestazioni. Questo tipo di valvola è progettato con guarnizione in EPDM e ottone ecologico senza piombo, resistente alla dezincificazione e adatto all'acqua potabile. Può essere utilizzato in qualsiasi condizione di lavoro gravosa e in applicazioni industriali impegnative.- Per l'approvvigionamento e il controllo dell'acqua
- Applicazione del dosaggio
- Trasformazione alimentare
- Trattamento delle acque / Osmosi inversa.

EV215B
EV215B is a direct-operated 2/2-way solenoid valve for use in steam applications.
The design is based on a PTFE valve plate, ensuring high reliable function even in connection with contaminated steam.
Valve body in stainless steel for ensuring a long - life even in connection with aggressive steam media.
EV220B 15 - 50
Le EV220B 15-50 sono una serie di elettrovalvole a servoazionamento indirettouniverslae a 2/2 vie. Il corpo valvola in ottone, ottone resistente alla dezincatura e acciaioinossidabile garantisce la copertura di un'ampia gamma di applicazioni. Un filtro incorporato diserie, il tempo di chiusura regolabile e grado di protezione fino a IP67 assicurano prestazioniottimali anche in condizioni di lavoro critiche.

EV220BW
Gamma di elettrovalvole con omologazioni per acqua potabile: per l'approvvigionamento idrico di case e grandi appartamenti (cucine e bagni), edifici commerciali, edifici industriali, zonizzazione, lavanderie, lavastoviglie, valvole di ingresso principali, macchinari e impianti di lavorazione alimentare, intercettazione, riscaldamento e raffreddamento con acqua e salamoia.
Ottone DZR Eco per liquidi neutri e leggermente aggressivi e gas non infiammabili. Acciaio inossidabile per liquidi neutri e aggressivi e gas non infiammabili.
EV220S
EV220S è una serie di elettrovalvole a servoazionamento compatte e ottimizzate a2/2 vie con attacchi da 1/4" a 2", progettateappositamente per applicazioni in cui lo spazioè limitato. La EV220S può essere utilizzata nelle seguentiapplicazioni:
• Interruzione dell'acqua (versione EPDM)◦ Automazione di edifici◦ Alimentazione idrica sanitaria, rilevamentoperdite, riscaldamento e raffreddamento◦ Acqua per le lavorazioni industriali◦ Macchinari di lavanderia e lavaggiostoviglie◦ Autolavaggi• Olio, mezzi con neutro aria (versione FKM)◦ Compressori ad aria◦ Processi di fabbrica◦ Raffreddamento pompe
EV221BW
EV221BW 10, 14, 20 and 22 is a direct servo operated 2/2-way solenoid valve. This valve type is designed with EPDM seal, lead free dezincification resistant eco brass for drinking water applications.
• For water supply
• Houses and large apartments
• Kitchens and bathrooms
• Commercial buildings
• Industrial buildings
• Zoning
• Laundry
• Dishwashing
• Main intel valve
• Dosing machines
• Food processing
EV222B
EV222B is an indirect servo-operated solenoid valve programme for use in connection with contaminated or aggressive media.
Valve body in stainless steel, isolating diaphragm protecting the solenoid system against impurities, build in pilot filter, replaceable equalizing orifice, enclosures up to IP67 ensure a reliable and satisfaction function.
EV224B
La EV224B per aria compressa è un'elettrovalvola servo-azionata a 2/2 vie con pressione di esercizio fino a 40 bar, temperature del mezzo fino a 60°C, disponibile in versione NC e NA. Il filtro pilota integrato di serie, l'orifizio di equalizzazione e la protezione fino a IP67 (a seconda della bobina) assicurano un funzionamento affidabile e soddisfacente.

EV225B
EV225B is a servo-operated 2/2-way solenoid valve for use in steam applications.
The design is based on a PTFE diaphragm concept, ensuring highly reliable function when used in connection with contaminated steam.
Each valve body is made of dezincification resistant brass and the valve seats are made of stainless steel.
This ensures a long life even in when used with highly aggressive steam.
EV228BW
Solenoid valve range with drinking water approvals: for water supply, houses and large apartments (kitchen and bathrooms), commercial buildings, industrial buildings, zoning, laundry, dishwashing, main inlet valves, machines and food processing, shut off, heating and cooling with water and brine.
DZR Eco brass for neutral and slightly aggressive liquids and non-flammable gases. SS for neutral and aggressive liquids and non-flammable gases.
EV229BW
EV229BW 10, 20 and 22 is a direct servooperated 2/2-way solenoid valve. This valve type is designed with EPDM seal, lead free dezincification resistant Eco brass for drinking water applications.
For water supply and leak detection- Houses and large apartments
- Kitchens and bathrooms
- Commercial buildings
- Zoning
- Houses and large apartments

EV250B
La EV250B con apertura assistita può funzionare con pressione differenziale da zero fino a 10 bar.
Questa serie di valvole a 2/2 vie è soprattutto adatta ai circuiti chiusi con bassa pressione differenziale, e che richiedono portate moderate.
Corpo valvola in ottone dezincato per assicurare una lunga durata anche in presenza di vapore corrosivo.
L’EV250B è compatibile con un’ampia gamma di bobine Danfoss con protezioni da IP00 a IP67. Temperatura del mezzo fino a 140 °C (vapore a bassa pressione).
EV250BW
EV250BW 10,12,18 & 22 with assisted lift can operate from 0 − 10 bar differential pressure. This 2/2-way valve program is especially to use in applications with low differential pressure, but demanding moderate flow rates.
This valve type is designed with EPDM seal, lead free dezincification resistant Eco brass for drinking water applications:- For water supply
- Houses and large apartments
- Kitchens and bathrooms
- Commercial buildings
- Industrial buildings
- Zoning
- Laundry
- Dish washing
- Main inlet valves
- Machine and food processing

EV260B
EV260B is a proportional (modulating) servo-operated 2-way solenoid valve with connections from 1/4” to 3/4”. Through stepless regulation of the coil current, the armature can be placed in any position in the armature tube, thus setting the valve to any position between fully closed and fully open. The valve is fully open when the coil current has reached its maximum value.

EV310B
L’EV310B copre un’ampia gamma di elettrovalvole ad azionamento diretto a 3/2 vieper utilizzo universale. EV310B è una serie di valvole realmente robuste con elevate prestazioni e utilizzabile in tutte le condizioni dilavoro difficili. Le bobine clip-on non possono essere utilizzate con la EV310B.