Danfoss logo
042N1278

Parte di ricambio, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; Bobina 018Z tipo B, Connettore

042N1278

Tipo di prodotto: Parte di ricambio, Utilizzato per prodotto: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; Bobina 018Z tipo B, Identificazione modello: Connettore, Connettore

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCE
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]90 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]194 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Collegamento elettrico standardDIN EN 175301-803A
ColoreNero
Contains batteriesNo
Contatti2 + PE
Corrente d'esercizio max. [A]16.00 A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro cavo [in] [Max]0.32 in
Diametro cavo [in] [Min]0.24 in
Diametro cavo [mm] [Max]8.0 mm
Diametro cavo [mm] [Min]6.0 mm
Dim. coll. el.Pg 9
Dimensione conduttore, max. [mm2]1.5 mm²
Elenco sostanze candidate REACHNo
Caratteristica
Valore
Esecuzione del corpoOpaco
EU RoHS complianceOut of scope
Forma collegamento elettricoForma A
Formato imballoImballo multiplo
Grado di protezione IPIP65
Gruppo prodottiAccessori per bobina
Identificazione modelloConnettore
Mat. guarnizioneNBR
Material DescriptionAccessory Cable Plug IP65, EN175301-803
Materiale fermacavoPA66 + 25% GF
Materiale morsettieraPA66 + 25%GF
Nome prodottoConnettore
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo100 pz
Resistenza max. di contatto [mOhm]15 mOhm
Supply voltage [V] DC250.00 V
Tensione di alimentazione [V] CA250 V
Tip. guarnizionePiatto
Tipo di prodottoParte di ricambio
Utilizzato per prodotto018F Coil Type BBobina 018Z tipo B042N Coil Type B

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.03 Kilogram
Peso netto0.03 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.034 Liter
EAN/UPC5715162295564