Danfoss logo
EV220W Solenoid valve_042U4440, 042U4450

Elettrovalvola, EV220W, Funzione: NC, G, 1 1/2, 18 m³/h, EPDM

042U4440

Raccomandazioni sul mezzo: Water & Brine, Approvazione: PED; CE, Materiale corpo: Ottone, Funzionamento: Servoazionato (membrana), Numero di vie: 2/2
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Elettrovalvole, Fluid Controls, Quick selector, Elettrovalvole, Fluid Controls, Quick selector, Elettrovalvole, Fluid Controls, Quick selector

Sostituzione consigliata: 042U4640

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per valvola solenoide
ApprovazioneCEPED
Attacco interno/esternoParti interne
AttuatoreW
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]100 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-30 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]212 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-22 °F
CE markYes
Chiave di identificazioneEV220W 40B G 112E NC000
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Commenti sulla tolleranza del mezzoFluido neutro
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attuatoreClip-on W 9 mm
Dimensione attuatore [in]0.35 in
Dimensioni attacco [in]1 1/2
Dimensioni orifizio [mm]40.00 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo singolo
Frazione dimensioni orifizio [in]1 1/2 in
FunzionamentoServoazionato (membrana)
FunzioneNC
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloEV220W 40
In scope of WEEEYes
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
IspezionabileNo
Caratteristica
Valore
Massima pressione di test [bar]15.0 bar
Massima pressione di test [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV220W 40B G 112E NC000
Materiale attaccoOttone
Materiale corpoOttone
Materiale di tenutaEPDM
Max. Pressione di esercizio [bar]10.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]145 psig
N. dossier SCIP251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
Nome prodottoElettrovalvola
Nome prodotto dossier SCIPEV220W- solenoid valve
Numero di vie2/2
PortataMonodirezionale
Pressione differenziale [bar] [Max]10.000 bar
Pressione differenziale [bar] [Min]0.300 bar
Pressione differenziale [psi] [Max]145.000 psi
Pressione differenziale [psi] [Min]4.350 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Raccomandazioni sul mezzoWater & Brine
Sistema attuatore [mm]9.0 mm
Standard di collegamentoISO 228-1
Temperatura ambiente max. [°C]50 °C
Temperatura ambiente max. [°F]122 °F
Tempo di apertura stimato, acqua [ms]4000 ms
Tempo di chiusura stimato, acqua [ms]6000 ms
Tipo di attaccoG
Tipo di prodottoEV220W
Valore Cv [gal/min.]20.800 gal/min
Valore kv [m³/h]18.000 m³/h
Valvola di bilanciamentoAperto
Viscosità mezzo max. [cSt]50 cSt

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo3.038 Kilogram
Peso netto2.652 Kilogram
Volume7.334 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428500296
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm