Danfoss logo
Elettrovalvola, EV220W, Funzione: NC, G, 1/2, 1.6 m³/h, EPDM-product-details

Elettrovalvola, EV220W, Funzione: NC, G, 1/2, 1.6 m³/h, EPDM

042U440002

Raccomandazioni sul mezzo: Water & Brine, Approvazione: CE, Materiale corpo: Ottone, Funzionamento: Servoazionato (membrana), Numero di vie: 2/2
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Elettrovalvole, Fluid Controls, Quick selector, Elettrovalvole, Fluid Controls, Quick selector, Elettrovalvole, Fluid Controls, Quick selector

Sostituzione consigliata: 042N1278, 042N7617, 042U4613

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori per bobine a solenoideAccessori per valvola solenoide
ApprovazioneCE
Attacco interno/esternoParti interne
AttuatoreW
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]100 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-30 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]414 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-8 °F
CE markYes
Chiave di identificazioneEV220W 10B G 12E NC000 AZ024DS
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Conn. elettricheForcella DIN 43650-A
Consumo energetico [W] CC6.5 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attuatore9 mm
Dimensione attuatore [in]0.35 in
Dimensioni attacco [in]1/2
Dimensioni orifizio [mm]10.00 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo industriale
Frazione dimensioni orifizio [in]3/8 in
FunzionamentoServoazionato (membrana)
FunzioneNC
Grado di protezione IPIP65
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiElettrovalvole
Identificazione modelloEV220W 10
In scope of WEEEYes
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
Caratteristica
Valore
Massima pressione di test [bar]15.0 bar
Massima pressione di test [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV220W 10B G 12E NC000 AZ024DS
Materiale corpoOttone
Materiale di tenutaEPDM
Max. Pressione di esercizio [bar]10.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]145 psig
N. dossier SCIP251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
Nome parti singoleEV220W
Nome prodottoElettrovalvola
Nome prodotto dossier SCIPEV220W- solenoid valve
Numero di vie2/2
Opzione bobinaClip-on
PortataMonodirezionale
Pressione differenziale [bar] [Max]10.000 bar
Pressione differenziale [bar] [Min]0.200 bar
Pressione differenziale [psi] [Max]145.000 psi
Pressione differenziale [psi] [Min]2.900 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo16 pz
Raccomandazioni sul mezzoWater & Brine
Sistema attuatore [mm]9.0 mm
Supply voltage [V] DC24.00 V
Temperatura ambiente max. [°C]50 °C
Temperatura ambiente max. [°F]122 °F
Tempo di apertura stimato, acqua [ms]50 ms
Tempo di chiusura stimato, acqua [ms]300 ms
Tipo bobinaAZ
Tipo di attaccoG
Tipo di prodottoEV220W
Valore Cv [gal/min.]1.850 gal/min
Valore kv [m³/h]1.600 m³/h
Viscosità mezzo max. [cSt]50 cSt

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.866 Kilogram
Peso netto0.582 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162610596
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm