Elettrovalvola, EV220W, Funzione: NO, G, 1/2, 4 m³/h, NBR
042U436402
Raccomandazioni sul mezzo: Water,Brine,Oil,Air, Approvazione: CE, Materiale corpo: Ottone, Funzionamento: Servoazionato (membrana), Numero di vie: 2/2
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Elettrovalvole, Fluid Controls, Quick selector, Elettrovalvole, Fluid Controls, Quick selector, Elettrovalvole, Fluid Controls, Quick selector
042U436402
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori per bobine a solenoideAccessori per valvola solenoide |
| Approvazione | CE |
| Attacco interno/esterno | Parti interne |
| Attuatore | W |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 60 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -10 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 140 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | 14 °F |
| CE mark | Yes |
| Chiave di identificazione | EV220W 14 G 12N NO000 AS024DS |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Commenti sulla tolleranza del mezzo | Fluido neutro |
| Conn. elettriche | Forcella DIN 43650-A |
| Consumo energetico [W] CC | 6.5 W |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attuatore | Clip-on W 9 mm |
| Dimensione attuatore [in] | 0.35 in |
| Dimensioni attacco [in] | 1/2 |
| Dimensioni orifizio [mm] | 14.00 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Frazione dimensioni orifizio [in] | 4/16 in |
| Funzionamento | Servoazionato (membrana) |
| Funzione | NO |
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Gruppo fluido | 1 |
| Gruppo prodotti | Elettrovalvole |
| Identificazione modello | EV220W 14 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Indicatore direzione del flusso | Freccia monodirezionale stampata in rilievo |
| Ispezionabile | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Massima pressione di test [bar] | 15.0 bar |
| Massima pressione di test [psig] | 217.5 psig |
| Material Description | EV220W 14B G 12N NO000 AS024DS |
| Materiale attacco | Ottone |
| Materiale corpo | Ottone |
| Materiale di tenuta | NBR |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 10.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 145 psig |
| N. dossier SCIP | 251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77 |
| Nome parti singole | EV220W |
| Nome prodotto | Elettrovalvola |
| Nome prodotto dossier SCIP | EV220W- solenoid valve |
| Numero di vie | 2/2 |
| Opzione bobina | Clip-on |
| Portata | Monodirezionale |
| Pressione differenziale [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Pressione differenziale [bar] [Min] | 0.300 bar |
| Pressione differenziale [psi] [Max] | 145.000 psi |
| Pressione differenziale [psi] [Min] | 4.350 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 12 pz |
| Raccomandazioni sul mezzo | Water,Brine,Oil,Air |
| Sistema attuatore [mm] | 9.0 mm |
| Standard di collegamento | ISO 228-1 |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 50 °C |
| Temperatura ambiente max. [°F] | 122 °F |
| Tempo di apertura stimato, acqua [ms] | 100 ms |
| Tempo di chiusura stimato, acqua [ms] | 400 ms |
| Tipo bobina | AZ |
| Tipo di attacco | G |
| Tipo di prodotto | EV220W |
| Valore Cv [gal/min.] | 4.600 gal/min |
| Valore kv [m³/h] | 4.000 m³/h |
| Valvola di bilanciamento | Aperto |
| Viscosità mezzo max. [cSt] | 50 cSt |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.714 Kilogram |
| Peso netto | 0.522 Kilogram |
| Volume | 3.684 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428833264 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |