Pressostato, MBC 5100
061B510266
Campo di regolazione [bar] Pe: 40 - 400, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP65, Max. Pressione di esercizio [bar]: 600
061B510266
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori switch |
| Approvazione | ABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRNKKRINAUA |
| Attacco pressione standard | ISO 228-1 |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 185 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| Campo regolazione [bar] Pe [Max] | 400.00 bar |
| Campo regolazione [bar] Pe [Min] | 40.00 bar |
| Campo regolazione [MPa] Pe [Max] | 40.00 MPa |
| Campo regolazione [MPa] Pe [Min] | 4.00 MPa |
| Categoria dei contatti | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| CE mark | Yes |
| Chiave di identificazione | 5651-1CB04 |
| China RoHS compliance | Yes |
| Coll. elettrico maschio/femmina | Femmina |
| Collegamento elettrico standard | EN 175301-803-A |
| Conn. elettriche | Spina DIN |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Pressostato |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diff. a impostazione campo max. [bar] | 50.00 bar |
| Diff. a impostazione campo min. [bar] | 20.00 bar |
| Dim. coll. el. | Pg 11 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Dimensioni raccordo pressione | 1/4 |
| Elemento di rilevamento della pressione | Pistone |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Funzione contatto | SPDT |
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Gruppo prodotti | Interruttori e termostati |
| Ispezionabile | No |
| Massima pressione di test [bar] Pe | 600.0 bar |
| Massima pressione di test [psig] | 8702.0 psig |
| Material Description | MBC 5100-5651-1CB04 |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 600.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 8700 psig |
| N. dossier SCIP | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
| Nome prodotto | Pressostato |
| Nome prodotto dossier SCIP | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
| Pressione di scoppio [bar] | 1200.0 bar |
| Pressione maschio/femmina | Femmina |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 32 pz |
| Standard specifica elettrica | EN 60947-5 |
| Tipo di prodotto | MBC 5100 |
| Tipo raccordo pressione | G |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.306 Kilogram |
| Peso netto | 0.26 Kilogram |
| Volume | 0.647 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423212767 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |