Danfoss logo
MBC 5000 / MBC 5100-product-category

MBC 5000 / MBC 5100

Gli interruttori di pressione MBC sono utilizzati in applicazioni industriali e marine dove lo spazio e l'affidabilità sono le caratteristiche più importanti.

Gli MBC sono pressostati compatti, progettati secondo la nostra struttura a blocchi per resistere alle condizioni estreme tipiche delle sale macchine a bordo delle navi.

I dispositivi MBC offrono un'elevata resistenza alle vibrazioni e il modello MBC 5100 è dotato di tutte le certificazioni marine più comuni. Il differenziale fisso, ma basso, garantisce un monitoraggio accurato delle pressioni critiche.

Le valvole di prova MBV possono essere fornite come opzione standard per MBC.

Features and benefits

  • Progettato per l'utilizzo in ambienti industriali gravosi
  • Elevata stabilità alle vibrazioni
  • Parte del sistema a blocchi Danfoss, composto da regolatori di pressione MBC, trasmettitori di pressione MBS e valvole di prova MBV
  • MBC 5100 con tutte le principali approvazioni navali
  • Elevata ripetibilità
  • Design compatto ottimale per la costruzione di macchine
  • Destinato alla segnalazione di allarme, allo spegnimento, al controllo e alla diagnostica in numerose applicazioni