Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100

Pressostato, MBC 5100

061B510166

Campo di regolazione [bar] Pe: 25 - 250, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP65, Max. Pressione di esercizio [bar]: 600

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
ApprovazioneABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRNKKRINAUA
Attacco pressione standardISO 228-1
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]185 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Campo regolazione [bar] Pe [Max]250.00 bar
Campo regolazione [bar] Pe [Min]25.00 bar
Campo regolazione [MPa] Pe [Max]25.00 MPa
Campo regolazione [MPa] Pe [Min]2.50 MPa
Categoria dei contattiAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
CE markYes
Chiave di identificazione5451-1CB04
China RoHS complianceYes
Coll. elettrico maschio/femminaFemmina
Collegamento elettrico standardEN 175301-803-A
Conn. elettricheSpina DIN
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Contains batteriesNo
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)97
Descrizione prodottoPressostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff. a impostazione campo max. [bar]40.00 bar
Diff. a impostazione campo min. [bar]20.00 bar
Dim. coll. el.Pg 11
Dimensioni raccordo pressione1/4
Caratteristica
Valore
Elemento di rilevamento della pressionePistone
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Formato imballoImballo multiplo
Funzione contattoSPDT
Grado di protezione IPIP65
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
Height (EF000040)139
IspezionabileNo
Massima pressione di test [bar] Pe600.0 bar
Massima pressione di test [psig]8702.0 psig
Material DescriptionMBC 5100-5451-1CB04
Max. operating pressure (EF020449)600.0
Max. Pressione di esercizio [bar]600.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]8700 psig
N. dossier SCIP69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
Nome prodottoPressostato
Nome prodotto dossier SCIPMBC 5100 5000 Pressure Switch
Pressione di scoppio [bar]1200.0 bar
Pressione maschio/femminaFemmina
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo32 pz
Standard specifica elettricaEN 60947-5
Thread size (EF022694)1/4 inch
Tipo di prodottoMBC 5100
Tipo raccordo pressioneG
Width (EF000008)48

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.306 Kilogram
Peso netto0.256 Kilogram
Volume0.647 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423212750
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm