Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100

Pressostato, MBC 5100

061B025366

Campo di regolazione [bar] Pe: -0.2 - 4, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP65, Max. Pressione di esercizio [bar]: 15

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
ApprovazioneRoHS CinaBVCCCCCSCEDNVEACGLLVDRoHSUA
Attacco pressione standardISO 228-1
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]185 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Campo regolazione [bar] Pe [Max]4.00 bar
Campo regolazione [bar] Pe [Min]-0.20 bar
Campo regolazione [MPa] Pe [Max]0.40 MPa
Campo regolazione [MPa] Pe [Min]-0.02 MPa
Categoria dei contattiAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
CE markYes
Chiave di identificazione1211-2DB04S
China RoHS complianceYes
Coll. elettrico maschio/femminaFemmina
Collegamento elettrico standardEN 175301-803-A
Conn. elettricheSpina DIN
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Contains batteriesNo
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)97
Descrizione prodottoPressostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff. a impostazione campo max. [bar]0.60 bar
Diff. a impostazione campo min. [bar]0.40 bar
Dim. coll. el.M20
Dimensioni raccordo pressione1/4
Elemento di rilevamento della pressioneSoffietti
Caratteristica
Valore
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Formato imballoImballo multiplo
Funzione contattoSPDT
Grado di protezione IPIP65
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
Height (EF000040)139
IspezionabileNo
Massima pressione di test [bar] Pe15.0 bar
Massima pressione di test [psig]218.0 psig
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32
Max. operating pressure (EF020449)15.0
Max. Pressione di esercizio [bar]15.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]220 psig
N. dossier SCIP69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
Nome prodottoPressostato
Nome prodotto dossier SCIPMBC 5100 5000 Pressure Switch
Nota raccordo pressioneCon flangia
Pressione di scoppio [bar]30.0 bar
Pressione maschio/femminaFemmina
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo32 pz
Standard specifica elettricaEN 60947-5
Thread size (EF022694)1/4 inch
Tipo di prodottoMBC 5100
Tipo raccordo pressioneG
Ulteriori informazioniStainless Steel Base
Width (EF000008)48

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.43 Kilogram
Peso netto0.354 Kilogram
Volume0.647 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428550024
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm