Danfoss logo
KP35 Pressure Switch - WEB060-8060

Pressostato, KP36

060-401966

Campo di regolazione [bar] Pe: 2 - 14, Differenziale [bar]: 0.7 - 4, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP30, Max. Pressione di esercizio [bar]: 17

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
ApprovazioneRoHS CinaCCCCECMIMEACLVDRINARMRSUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Attacco pressione standardISO 228-1
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]149 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Campo regolazione [bar] Pe [Max]14.00 bar
Campo regolazione [bar] Pe [Min]2.00 bar
Campo regolazione [psig] Pe [Max]203.00 psig
Campo regolazione [psig] Pe [Min]29.00 psig
Categoria dei contattiAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Conn. elettrichePremistoppa in gomma
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoPressostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenziale [bar] [Max]4.00 bar
Differenziale [bar] [Min]0.70 bar
Differenziale [psi] [Max]58.00 psi
Differenziale [psi] [Min]10.00 psi
Dim. coll. el.6-14 mm
Dimensioni raccordo pressione1/4
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento di rilevamento della pressioneSoffietti
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EquipaggiamentoFermo per soffietti
Caratteristica
Valore
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo industriale
Funzione contattoSPDT
Funzione resetAuto
Grado di protezione IPIP30
Grado di protezione Nema (~)1
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
In scope of WEEEYes
IspezionabileNo
Massima pressione di test [bar] Pe22.0 bar
Massima pressione di test [psig]319.0 psig
Material DescriptionKP36 Pressure Switch I/48
Max. Pressione di esercizio [bar]17.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]245 psig
N. dossier SCIP1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Nome file approvazione ULE31024MH27572
Nome prodottoPressostato
Nome prodotto dossier SCIPKP KPI
Note su temp. amb.80 °C/176 °F for max 120 min
Pressione maschio/femminaMaschio
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Proprietà di cablaggio EN 60947Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Quantità per formato imballo48 pz
Tipo di prodottoKP36
Tipo raccordo pressioneG
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.314 Kilogram
Peso netto0.279 Kilogram
Volume0.46 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423142804
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm