KP / KPI
I pressostati e i termostati KP e KPI sono utilizzati nei sistemi di controllo, monitoraggio e allarme in un'ampia varietà di applicazioni industriali.
I pressostati KP sono utilizzati principalmente per fluidi gassosi, mentre i pressostati KPI sono più adatti per fluidi liquidi e gassosi. I prodotti sono disponibili con grado di protezione IP30 e IP55.
La gamma di pressostati KP comprende pressostati e limitatori appositamente progettati per caldaie a vapore e altre applicazioni di riscaldamento.
Per il controllo e la protezione della pompa dell'acqua (funzionamento a secco) il pressostato doppio KP44 è adatto e garantisce una maggiore durata della pompa dell'acqua
Features and benefits
- Ampia gamma di impostazioni
- Resistente agli urti e agli impatti
- I contatti elettrici a scatto riducono al minimo vibrazioni, rimbalzi e usura, garantendo un'affidabilità elettrica e meccanica a lungo termine
- Dimensioni ridotte: salvaspazio e facile installazione nei pannelli
- Il collegamento elettrico dalla parte anteriore dell'unità semplifica il montaggio a rack e consente inoltre di risparmiare spazio
- Adatto per corrente alternata e corrente continua
- I pressostati e i termostati unipolari sono dotati di un sistema di contatti unipolari a doppio scambio (SPDT)
- Per l'acqua demineralizzata, esistono modelli KP speciali con parti a contatto con il fluido realizzate in acciaio inossidabile (AISI 316L). Possono essere utilizzati sia per liquidi che per gas (KPI)
- La funzione di intervento manuale consente la verifica dei collegamenti elettrici senza l'utilizzo di attrezzi o variazioni di pressione nell'applicazione
- Disponibili versioni con ripristino automatico e manuale