Danfoss logo
KP36 Pressure Switch M/36

Pressostato, KP36

060-214591

Campo di regolazione [bar] Pe: 1 - 10.5, Differenziale [bar]: 0.7, Funzione reset: Manuale max, Tipo raccordo pressione: NPT, Dimensioni raccordo pressione: 1/4-18, Grado di protezione IP: IP30, Max. Pressione di esercizio [bar]: 17

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
ApprovazioneRoHS CinaCCCCEEACFMLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Attacco pressione standardANSI/ASME B1.20.1
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]149 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Campo regolazione [bar] Pe [Max]10.50 bar
Campo regolazione [bar] Pe [Min]1.00 bar
Campo regolazione [psig] Pe [Max]150.00 psig
Campo regolazione [psig] Pe [Min]14.50 psig
Categoria dei contatti120 V CA,16 FLA, 96 LRA, 3A servizio pilota16 A resistivo, monofase8 A resistivo, monofase240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
CE markYes
China RoHS complianceYes
Coll. elettrico maschio/femminaFemmina
Conn. elettricheConnettore cavo orientabile
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoPressostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenziale [bar]0.70 bar
Differenziale [psi]10.00 psi
Dim. coll. el.NPSM 1/2 - 14
Dimensioni raccordo pressione1/4-18
Elemento di rilevamento della pressioneSoffietti
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo multiplo
Funzione contattoSPDT
Funzione resetManuale max
Grado di protezione IPIP30
Grado di protezione Nema (~)1
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
IspezionabileNo
Massima pressione di test [bar] Pe22.0 bar
Massima pressione di test [psig]319.0 psig
Material DescriptionKP36 Pressure Switch M/36
Max. Pressione di esercizio [bar]17.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]245 psig
N. dossier SCIP1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Nome file approvazione ULE31024MH27572
Nome prodottoPressostato
Nome prodotto dossier SCIPKP KPI
Note su temp. amb.80 °C/176 °F for max 120 min
Pressione maschio/femminaFemmina
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Proprietà di cablaggio EN 60947Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Quantità per formato imballo36 pz
Refrigeranti certificati ULR1234yfR1234ze(E)R452BR454AR454CR455A
Tipo di prodottoKP36
Tipo raccordo pressioneNPT
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.377 Kilogram
Peso netto0.338 Kilogram
Volume0.553 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424497415
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm