Danfoss logo
CS pressure switch

Pressostato, CS

031E101466

Campo di regolazione [bar] Pe: 7 - 20, Funzione contatto: TPST, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/2, Pressione maschio/femmina: Femmina, Grado di protezione IP: IP43, Max. Pressione di esercizio [bar]: 20

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
ApprovazioneCEEACLVDRoHSTYSKUA
Attacco pressione standardISO 228-1
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]40 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]104 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]32 °F
Campo regolazione [bar] Pe [Max]20.00 bar
Campo regolazione [bar] Pe [Min]7.00 bar
Campo regolazione [psig] Pe [Max]290.10 psig
Campo regolazione [psig] Pe [Min]101.50 psig
Categoria dei contattiAC3=12 A, 220 - 415 VAC3=9 A, 600 VDC13=2 A, 220 VDC14=2 A, 220 V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Coll. elettrico maschio/femminaFemmina
Collegamento elettrico standardDIN 40430
Conn. elettricheIngresso cavo avvitato
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoPressostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff. a impostazione campo max. [bar] [Max]7.00 bar
Diff. a impostazione campo max. [bar] [Min]3.50 bar
Diff. a impostazione campo min. [bar] [Max]3.50 bar
Diff. a impostazione campo min. [bar] [Min]2.00 bar
Dim. coll. el.Pg 16
Dimensioni raccordo pressione1/2
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Caratteristica
Valore
Elemento di rilevamento della pressioneMembrana
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Funzione contattoTPST
Funzione resetAuto
Grado di protezione IPIP43
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
In scope of WEEEYes
IspezionabileNo
Massima pressione di test [bar] Pe32.0 bar
Massima pressione di test [psig]464.0 psig
Material DescriptionCS 7�20bar attacco G1/2" IP43
Max. Pressione di esercizio [bar]20.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]290 psig
N. dossier SCIPe65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0
Nome prodottoPressostato
Nome prodotto dossier SCIPCS Pressure Switch
Nota raccordo pressioneCon flangia plast.
Pressione maschio/femminaFemmina
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo30 pz
Standard specifica elettricaEN 60947-4/-5
Tipo di prodottoCS
Tipo raccordo pressioneG

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.49 Kilogram
Peso netto0.415 Kilogram
Volume1.219 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423218899
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm