Danfoss logo
CS-product-category

CS

I pressostati CS sono dotati di un interruttore tripolare integrato azionato dalla pressione. La posizione di contatto dell'interruttore dipende dalla pressione nel connettore, dall'impostazione del campo e dal differenziale regolabile. I pressostati sono muniti di un interruttore manuale che blocca il di contatto in posizione aperta indipendentemente dalla pressione nel sistema. I pressostati con valvola di sicurezza sono utilizzati nei sistemi ad aria compressa in cui è necessario scaricare la pressione sul pistone del compressore prima dell'avvio. Il CS è idoneo per l'avvio e l'arresto automatico di compressori d'aria e gruppi di pompaggio acqua.

Features and benefits

  • Campi di pressione 2 – 20 bar
  • Attacco pressione G ½ oppure G ¼
  • Sistema di contatto tripolare (TPST) di serie, disponibile anche come accessorio
  • Differenziale regolabile
  • Valvola di sicurezza come accessorio
  • Interruttore manuale per bloccare il contatto
  • Protezione IP43 o IP55
  • Versioni speciali con attacco pressione in resina poliacetalica idoneo per applicazioni con acqua potabile