Danfoss logo
CS pressure switch

Pressostato, CS

031E027166

Campo di regolazione [bar] Pe: 4 - 12, Funzione contatto: TPST, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/2, Pressione maschio/femmina: Femmina, Grado di protezione IP: IP43, Max. Pressione di esercizio [bar]: 12

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
ApprovazioneCEEACLVDRoHSTYSKUA
Attacco pressione standardISO 228-1
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]158 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-4 °F
Campo regolazione [bar] Pe [Max]12.00 bar
Campo regolazione [bar] Pe [Min]4.00 bar
Campo regolazione [psig] Pe [Max]174.00 psig
Campo regolazione [psig] Pe [Min]58.00 psig
Categoria dei contattiAC3=12 A, 220 - 415 VAC3=9 A, 600 VDC13=2 A, 220 VDC14=2 A, 220 V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Coll. elettrico maschio/femminaFemmina
Collegamento elettrico standardDIN 40430
Conn. elettricheIngresso cavo avvitato
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoPressostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff. a impostazione campo max. [bar] [Max]4.00 bar
Diff. a impostazione campo max. [bar] [Min]2.00 bar
Diff. a impostazione campo min. [bar] [Max]1.50 bar
Diff. a impostazione campo min. [bar] [Min]1.00 bar
Dim. coll. el.Pg 16
Dimensioni raccordo pressione1/2
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Caratteristica
Valore
Elemento di rilevamento della pressioneMembrana
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EquipaggiamentoRelief valve 6 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Funzione contattoTPST
Funzione resetAuto
Grado di protezione IPIP43
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
In scope of WEEEYes
IspezionabileNo
Massima pressione di test [bar] Pe20.0 bar
Massima pressione di test [psig]290.0 psig
Material DescriptionCS Pressure Switch M/30
Max. Pressione di esercizio [bar]12.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]174 psig
N. dossier SCIPe65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0
Nome prodottoPressostato
Nome prodotto dossier SCIPCS Pressure Switch
Pressione maschio/femminaFemmina
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo30 pz
Standard specifica elettricaEN 60947-4/-5
Tipo di prodottoCS
Tipo raccordo pressioneG

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.528 Kilogram
Peso netto0.436 Kilogram
Volume1.219 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423218868
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm