Danfoss logo
CS pressure switch

Pressostato, CS

031E026566

Campo di regolazione [bar] Pe: 2 - 6, Funzione contatto: TPST, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/2, Pressione maschio/femmina: Femmina, Grado di protezione IP: IP55, Max. Pressione di esercizio [bar]: 6

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
ApprovazioneCEEACLVDRoHSTYSKUA
Attacco pressione standardISO 228-1
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]158 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-4 °F
Campo regolazione [bar] Pe [Max]6.00 bar
Campo regolazione [bar] Pe [Min]2.00 bar
Campo regolazione [psig] Pe [Max]87.00 psig
Campo regolazione [psig] Pe [Min]29.00 psig
Categoria dei contattiAC3=12 A, 220 - 415 VAC3=9 A, 600 VDC13=2 A, 220 VDC14=2 A, 220 V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Coll. elettrico maschio/femminaFemmina
Collegamento elettrico standardDIN 40430
Conn. elettricheIngresso cavo avvitato
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoPressostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff. a impostazione campo max. [bar] [Max]2.00 bar
Diff. a impostazione campo max. [bar] [Min]1.00 bar
Diff. a impostazione campo min. [bar] [Max]1.00 bar
Diff. a impostazione campo min. [bar] [Min]0.72 bar
Differenziale [psi]21.80 psi
Dim. coll. el.Pg 16
Dimensioni raccordo pressione1/2
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Caratteristica
Valore
Elemento di rilevamento della pressioneMembrana
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Funzione contattoTPST
Funzione resetAuto
Grado di protezione IPIP55
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
Impostazione di fabbrica [MPa]0.300 MPa
Impostazione di fabbrica [psig]43.0 psig
In scope of WEEEYes
IspezionabileNo
Massima pressione di test [bar] Pe10.0 bar
Massima pressione di test [psig]145.0 psig
Material DescriptionCS 2�6bar attacco G1/2" IP55 preset 3bar
Max. Pressione di esercizio [bar]6.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]87 psig
N. dossier SCIPe65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0
Nome prodottoPressostato
Nome prodotto dossier SCIPCS Pressure Switch
Pressione maschio/femminaFemmina
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo30 pz
Segnale di allarmeCrescente
Standard specifica elettricaEN 60947-4/-5
Tipo di prodottoCS
Tipo raccordo pressioneG

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.508 Kilogram
Peso netto0.44 Kilogram
Volume1.219 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423208838
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm