Trasmettitori di pressione
Product types shown: 11

DST P10B
DST P10B is an OEM pressure transmitter designed for industrial applications such as booster pumps and air compressors. The transmitter is developed to comply with CANopen for use in machine systems. It enables control of complex machines and supports communication and diagnostic functions through the CANopen interface. The device measures pressures in the range from 4 to 40 bar and uses a stainless-steel measuring element. The transmitter supports media temperatures from -40 to 100 °C.

DST P140
La tecnologia a sensori Danfoss (DST) P140 è progettata per l'uso in applicazioni industriali come pompe booster e compressori. Frutto di oltre 30 anni di esperienza nella tecnologia MEMS, il DST P140 offre prestazioni eccezionali in un'unità compatta e resistente in acciaio inox. Dotato di un potente microcontrollore basato su ARM, il DST P140 offre funzionalità di diagnostica e prestazioni competitive.

DST P40I
Il trasmettitore di pressione P40I Danfoss Sensor Technology (DST) è stato progettato per l'uso in ambienti industriali corrosivi come i sistemi di desalinizzazione, il raffreddamento dell'acqua di mare, le acque reflue, ecc.
La protezione del trasmettitore di pressione è lavorata a macchina da un unico pezzo di titanio per eliminare qualsiasi fragilità strutturale. Il titanio è eccezionalmente resistente a un'ampia gamma di acidi e alcali, nonché al cloruro di sodio e alle acque inquinate. La resistenza alla corrosione del titanio, insieme alla bassa densità, all'elevata resistenza e alla resistenza all'erosione, rendono questo trasmettitore di pressione ideale per numerosi usi chimici e navali.
L'elemento sensibile alla pressione è realizzato in ceramica Al2O3 96%, che ha un'eccellente immunità chimica ed è adatto a quasi tutti i fluidi aggressivi. Il trasmettitore di pressione funziona secondo il principio piezoresistivo e il ponte di Wheatstone è stampato direttamente su un lato della membrana in ceramica mediante tecnologia Thick Film.
DST P40M
The P40M pressure transmitter has been designed specific for pressure monitoring of marine applications such as Ballast water treatment systems, Exhaust gas scrubbers, Desalination and Sea water cooling systems where high corrosion resistance and longevity are essential for the continued operation of auxiliary & propulsion systems onboard the vessel.
The enclosure of the pressure transmitter is machined out from a single piece of Titanium to eliminate any structural weaknesses. Titanium is exceptionally resistant to a broad range of acids and alkalis, as well as Sodium Chloride and polluted waters. Titanium’s corrosion resistance together with its low density, high strength and erosion resistance, make this pressure transmitter ideal for numerous chemical processing and marine uses.
The pressure sensing element is made from ceramic Al2O3 96% which has excellent chemical immunity and is suitable for nearly all aggressive media. The pressure transmitter works following the piezo resistive principle and the Wheatstone bridge is screen printed directly on one side of the ceramic diaphragm by means of Thick Film technology.
MBS 1700 / MBS 1750
I trasmettitori di pressione MBS 1700 e MBS 1750 per uso generale offrono una misurazione affidabile della pressione, anche in condizioni ambientali gravose.
La versione MBS 1750 con smorzatore d'impulsi integrato è progettata per l'uso in applicazioni con sollecitazioni pesanti da parte del mezzo quali cavitazione, colpi d'ariete o picchi di pressione e offre una misurazione affidabile della pressione, anche in condizioni ambientali difficili.
L'eccellente resistenza alle vibrazioni, la struttura robusta e l'alto livello di protezione da EMC/EMI permettono di soddisfare le più rigorose esigenze industriali.
MBS 3000 / MBS 3050
Il trasmettitore di pressione MBS 3000 è progettato per l'utilizzo nelle applicazioni industriali e idrauliche garantendo una misurazione affidabile della pressione, anche in condizioni ambientali difficili.
Il trasmettitore di pressione compatto per prestazioni gravose MBS 3050 con smorzatore di impulsi integrato è progettato per l'uso in applicazioni idrauliche con sollecitazioni gravi da parte del mezzo quali cavitazione, colpo d'ariete o picchi di pressione e offre una misurazione affidabile della pressione, anche in condizioni ambientali difficili.
La gamma di trasmettitori di pressione offre diversi segnali d'uscita, versioni per pressione assoluta e relativa e campi di misura da 0-1 a 0-600 bar. È inoltre disponibile un’ampia scelta di attacchi di pressione e connessioni elettriche.
Eccellente stabilità alle vibrazioni, struttura robusta e alto livello di protezione da EMC/EMI permettono al trasmettitore di pressione di soddisfare le più esigenti richieste industriali.
MBS 3200 / MBS 3250
Il trasmettitore di pressione per alte temperature MBS 3200 è progettato per essere utilizzato nelle applicazioni idrauliche ed industriali garantendo una misurazione della pressione affidabile, anche in condizioni ambientali difficili.
L'MBS 3250 con smorzatore di impulsi integrato è progettato per l'uso in applicazioni idrauliche con notevoli sollecitazioni da parte del mezzo quali cavitazione, colpi d'ariete o picchi di pressione e offre una misurazione affidabile della pressione, anche in condizioni ambientali difficili.
La serie di trasmettitori offre diversi segnali d'uscita, versioni per pressione assoluta e relativa, campi di misurazione da 0-1 a 0-600 bar e un'ampia gamma di attacchi di pressione e connessioni elettriche.
La robusta struttura, la stabilità alle vibrazioni e l'elevato grado di protezione dai disturbi EMC/EMI conferiscono al trasmettitore di pressione le qualità indispensabili per soddisfare i requisiti industriali più severi.
MBS 33
I trasmettitori di pressione standard MBS 33 sono progettati per essere utilizzati in quasi tutte le applicazioni industriali con l’obiettivo di assicurare una misurazione affidabile della pressione, anche quando impiegato in condizioni ambientali gravose.
La serie di trasmettitori offre diversi segnali d'uscita, versioni per pressione assoluta e relativa, campi di misurazione da 0-1 a 0-600 bar e un'ampia gamma di attacchi di pressione e connessioni elettriche.
L'eccellente resistenza alle vibrazioni, la struttura robusta e l'alto livello di protezione da EMC/EMI permettono di soddisfare le più rigorose esigenze industriali.
MBS 4000
The high accuracy pressure transmitter MBS 4000 is designed for use in almost all industrial applications, and offers a reliable pressure measurement, even under harsh environmental conditions. The flexible pressure transmitter programme covers a 4 – 20 mA output signal, absolute or gauge (relative) versions, measuring ranges from 0 – 1.6 to 0 – 400 bar. A wide range of pressure connections. Excellent vibration stability, robust construction, and a high degree of EMC / EMI protection equip the pressure transmitter to meet the most stringent industrial requirements.

MBS 4010
The high accuracy flush diaphragm pressure transmitter MBS 4010 is designed for use in non-uniform, high viscous or crystallizing media within industrial applications, and offers a reliable pressure measurement, even under harsh environmental conditions.
The flexible pressure transmitter programme covers a 4 – 20 mA output signal, absolute or gauge (relative) versions, measuring ranges from 0 – 0.25 to 0 – 60 bar.
Excellent vibration stability, robust construction, and a high degree of EMC/EMI protection equip the pressure transmitter to meet the most stringent industrial requirements.