MBS 33
I trasmettitori di pressione standard MBS 33 sono progettati per essere utilizzati in quasi tutte le applicazioni industriali con l’obiettivo di assicurare una misurazione affidabile della pressione, anche quando impiegato in condizioni ambientali gravose.
La serie di trasmettitori offre diversi segnali d'uscita, versioni per pressione assoluta e relativa, campi di misurazione da 0-1 a 0-600 bar e un'ampia gamma di attacchi di pressione e connessioni elettriche.
L'eccellente resistenza alle vibrazioni, la struttura robusta e l'alto livello di protezione da EMC/EMI permettono di soddisfare le più rigorose esigenze industriali.
Features and benefits
- Progettato per l'utilizzo in ambienti industriali difficili
- Marcatura CE: Protezione EMC secondo direttiva EMC UE
- Corpo e parti in contatto con il mezzo in acciaio inossidabile resistente agli acidi (AISI 316L)
- Completamente compensato digitalmente
- Segnali in uscita
- Una vasta gamma di attacchi di pressione
- Collegamento elettrico: spina o cavo
- Per l'uso in atmosfere esplosive in Zona 2 ATEX
- Certificato UL