Danfoss logo
MBS 1700 / MBS 1750-product-category

MBS 1700 / MBS 1750

I trasmettitori di pressione MBS 1700 e MBS 1750 per uso generale offrono una misurazione affidabile della pressione, anche in condizioni ambientali gravose.
​​​​​​​
La versione MBS 1750 con smorzatore d'impulsi integrato è progettata per l'uso in applicazioni con sollecitazioni pesanti da parte del mezzo quali cavitazione, colpi d'ariete o picchi di pressione e offre una misurazione affidabile della pressione, anche in condizioni ambientali difficili.
​​​​​​​
L'eccellente resistenza alle vibrazioni, la struttura robusta e l'alto livello di protezione da EMC/EMI permettono di soddisfare le più rigorose esigenze industriali.

Features and benefits

  • Corpo e parti in contatto con il mezzo in acciaio inossidabile resistente agli acidi (AISI 316L)
  • Campo di pressione in misura relativa (manometrica) da 0 fino a 25 bar
  • Segnale uscita: 4 – 20 mA
  • Attacchi di pressione: G 1/4A e G 1/2A EN837 (MBS 1700); G 1/4 DIN 3852-E, guarnizione DIN 3869-15 (MBS 1750)
  • Completamente compensato digitalmente