Pressure transmitters millibar pressure
Product types shown: 1

MBS 9300
Gamma di trasmettitori di pressione compatti, la versione MBS 9300 è progettata per l'uso in applicazioni navali, ad es. monitoraggio dei filtri del carter motore e del turbocompressore, nonché in applicazioni di misurazione del livello.
La gamma copre 4 – 20 mA e il 10-90% raziometrico dei segnali di uscita dell'alimentazione, intervallo di pressione da 40 a 400 mbar e intervalli bidirezionali.
Eccellente stabilità alle vibrazioni, struttura robusta e alto livello di protezione da EMC/EMI permettono al trasmettitore di pressione di soddisfare le più esigenti richieste industriali.