MBS 9300
Gamma di trasmettitori di pressione compatti, la versione MBS 9300 è progettata per l'uso in applicazioni navali, ad es. monitoraggio dei filtri del carter motore e del turbocompressore, nonché in applicazioni di misurazione del livello.
La gamma copre 4 – 20 mA e il 10-90% raziometrico dei segnali di uscita dell'alimentazione, intervallo di pressione da 40 a 400 mbar e intervalli bidirezionali.
Eccellente stabilità alle vibrazioni, struttura robusta e alto livello di protezione da EMC/EMI permettono al trasmettitore di pressione di soddisfare le più esigenti richieste industriali.
Features and benefits
- Design compatto
- Intervallo fondo scala da 40 a 400 mbar
- Compensazione digitale della temperatura
- Segnali di uscita 4 – 20 mA e raziometrico 10 – 90% dell'alimentazione
- Ottima resistenza agli urti e alle vibrazioni
- Protezione polarità inversa
- Con funzione di ritaglio integrata e controllo auto-diagnostico su richiesta
- Protezione e parti a contatto con il mezzo in acciaio inox (AISI 316L)
- EU RO Mutual Recognition
- Per l'uso in atmosfera esplosiva in Zona 2