Trasmettitori di pressione
Product types shown: 2

MBS 1600 e MBS 1650
La gamma dei trasmettitori di pressione compatti per OEM è concepita per l’uso in applicazioni idrauliche gravose. La gamma comprende due serie:
- MBS 1600 – senza smorzatore di impulsi integrato
- MBS 1650 – con smorzatore di impulsi integrato
Lo smorzatore di impulsi integrato offre un elevato grado di protezione contro le cavitazioni e i colpi d’ariete, inoltre l’efficiente design consente un’eccellente robustezza e stabilità alle vibrazioni. Grazie all’elevato grado di protezione EMI, il trasmettitore di pressione soddisfa la maggior parte dei requisiti.- MBS 1600 – senza smorzatore di impulsi integrato

MBS 3000 / MBS 3050
Il trasmettitore di pressione MBS 3000 è progettato per l'utilizzo nelle applicazioni industriali e idrauliche garantendo una misurazione affidabile della pressione, anche in condizioni ambientali difficili.
Il trasmettitore di pressione compatto per prestazioni gravose MBS 3050 con smorzatore di impulsi integrato è progettato per l'uso in applicazioni idrauliche con sollecitazioni gravi da parte del mezzo quali cavitazione, colpo d'ariete o picchi di pressione e offre una misurazione affidabile della pressione, anche in condizioni ambientali difficili.
La gamma di trasmettitori di pressione offre diversi segnali d'uscita, versioni per pressione assoluta e relativa e campi di misura da 0-1 a 0-600 bar. È inoltre disponibile un’ampia scelta di attacchi di pressione e connessioni elettriche.
Eccellente stabilità alle vibrazioni, struttura robusta e alto livello di protezione da EMC/EMI permettono al trasmettitore di pressione di soddisfare le più esigenti richieste industriali.