MBS 1600 e MBS 1650
La gamma dei trasmettitori di pressione compatti per OEM è concepita per l’uso in applicazioni idrauliche gravose. La gamma comprende due serie:
Lo smorzatore di impulsi integrato offre un elevato grado di protezione contro le cavitazioni e i colpi d’ariete, inoltre l’efficiente design consente un’eccellente robustezza e stabilità alle vibrazioni. Grazie all’elevato grado di protezione EMI, il trasmettitore di pressione soddisfa la maggior parte dei requisiti.
Features and benefits
- Progettato per l’uso nelle applicazioni OEM piu’ gravose
- Per temperature del mezzo e ambiente fino a 125 °C
- Tutti i segnali di uscita standard
- Le parti a contatto con il mezzo sono in acciaio inossidabile
- Immunità dai disturbi elettrici da VFD, ai transitori ad accoppiamento, al campo magnetico impulsivo
- Protezione contro il cablaggio errato
- Protezione contro i cortocircuiti
- Ampia gamma di attacchi di pressione e di collegamenti elettrici
- Protezione EMC fino a 100 V/m
- MTTFd > 100 anni