Trasmettitori di pressione
Product types shown: 3

DST P100
The Danfoss DST P110 series pressure transmitter is designed for demanding refrigeration, air conditioning and industrial cooling applications, such as: chillers, transport refrigeration, commercial refrigeration, variable speed HVAC, heat pumps, variable refrigerant flow (VRF) Drawn from over 30 years of experience with MEMS pressure sensing, the DST P110 offers outstanding performance in a compact and durable stainless-steel package. Running a powerful ARM-based microcontroller, the DST P110 offers diagnostic features and scalable performance features at a competitive price.

MBS 3000 / MBS 3050
Il trasmettitore di pressione MBS 3000 è progettato per l'utilizzo nelle applicazioni industriali e idrauliche garantendo una misurazione affidabile della pressione, anche in condizioni ambientali difficili.
Il trasmettitore di pressione compatto per prestazioni gravose MBS 3050 con smorzatore di impulsi integrato è progettato per l'uso in applicazioni idrauliche con sollecitazioni gravi da parte del mezzo quali cavitazione, colpo d'ariete o picchi di pressione e offre una misurazione affidabile della pressione, anche in condizioni ambientali difficili.
La gamma di trasmettitori di pressione offre diversi segnali d'uscita, versioni per pressione assoluta e relativa e campi di misura da 0-1 a 0-600 bar. È inoltre disponibile un’ampia scelta di attacchi di pressione e connessioni elettriche.
Eccellente stabilità alle vibrazioni, struttura robusta e alto livello di protezione da EMC/EMI permettono al trasmettitore di pressione di soddisfare le più esigenti richieste industriali.
MBS 3200 e MBS 3250
Il trasmettitore di pressione per alte temperature MBS 3200 è progettato per essere utilizzato nelle applicazioni idrauliche ed industriali garantendo una misurazione della pressione affidabile, anche in condizioni ambientali difficili.
L'MBS 3250 con smorzatore di impulsi integrato è progettato per l'uso in applicazioni idrauliche con notevoli sollecitazioni da parte del mezzo quali cavitazione, colpi d'ariete o picchi di pressione e offre una misurazione affidabile della pressione, anche in condizioni ambientali difficili.
La serie di trasmettitori offre diversi segnali d'uscita, versioni per pressione assoluta e relativa, campi di misurazione da 0-1 a 0-600 bar e un'ampia gamma di attacchi di pressione e connessioni elettriche.
La robusta struttura, la stabilità alle vibrazioni e l'elevato grado di protezione dai disturbi EMC/EMI conferiscono al trasmettitore di pressione le qualità indispensabili per soddisfare i requisiti industriali più severi.