MBS 3200 e MBS 3250
Il trasmettitore di pressione per alte temperature MBS 3200 è progettato per essere utilizzato nelle applicazioni idrauliche ed industriali garantendo una misurazione della pressione affidabile, anche in condizioni ambientali difficili.
L'MBS 3250 con smorzatore di impulsi integrato è progettato per l'uso in applicazioni idrauliche con notevoli sollecitazioni da parte del mezzo quali cavitazione, colpi d'ariete o picchi di pressione e offre una misurazione affidabile della pressione, anche in condizioni ambientali difficili.
La serie di trasmettitori offre diversi segnali d'uscita, versioni per pressione assoluta e relativa, campi di misurazione da 0-1 a 0-600 bar e un'ampia gamma di attacchi di pressione e connessioni elettriche.
La robusta struttura, la stabilità alle vibrazioni e l'elevato grado di protezione dai disturbi EMC/EMI conferiscono al trasmettitore di pressione le qualità indispensabili per soddisfare i requisiti industriali più severi.
Features and benefits
- Progettati per l'uso in applicazioni idrauliche e industriali difficili
- Per temperature del mezzo e ambiente fino a 125 °C
- Con smorzatore di pulsazioni integrato. Protetto contro cavitazioni, colpi di ariete e picchi di pressione (MBS 3250)
- Tutti i segnali di uscita standard: 4 - 20 mA, 0 - 5 V, 1 - 5 V, 1 - 6 V, 0 - 10 V, 1 - 10 V e segnale uscita raziometrico: 10-90% della tensione di alimentazione
- Corpo e parti a contatto con il mezzo in AISI 316L
- Ampia gamma di attacchi di pressione e di collegamenti elettrici
- Completamente compensato digitalmente
- Per l'uso in atmosfere esplosive in Zona 2
- Certificato UL