Danfoss logo
Danfoss Icon2™ 24V Wired Room Thermostat-product-category

Danfoss Icon2™ 24V Wired Room Thermostat

Il termostato ambiente cablato Danfoss Icon2™ 24 V offre un design minimalista che lo rende invisibile e fondendosi con l'ambiente circostante quando il display non è attivo. I termostati utilizzano la comunicazione Powerline, che semplifica notevolmente l'installazione. Il termostato ambiente cablato Icon2™ 24 V è compatibile sia con il regolatore principale Icon™ 24 V che con il regolatore principale Icon2™. Si prega di notare che la funzione di aggiornamento firmware è disponibile solo in combinazione con il regolatore principale Icon2™.

Features and benefits

  • Interfaccia sensoriale
  • Sensore del pavimento (optional))
  • Resistenza ai raggi UV, la cover mantiene neltempo le caratteristiche estetiche
  • Limitazione della temperatura (da 4 °C a 35 °C)
  • Possibilità di disattivare il raffreddamento per unambiente specifico
  • Possibilità di controllare due diversi dispositividi riscaldamento (ad esempio, radiatori diriscaldamento e pavimento caldo nello stessoambiente)