Icon2™ room thermostats
Product types shown: 2

Danfoss Icon2™ Wireless Room Thermostat
Il termostato ambiente wireless Danfoss Icon2™ offre la libertà di posizionarlo senza l'ingombro dei cavi a muro. La funzione di dissolvenza, unita al design minimalista con una profondità di soli 16 mm, gli conferisce eleganza e gli permette di integrarsi perfettamente nell'ambiente circostante. Icon2™ RT è certificato Zigbee 3.0 e può essere integrato con soluzioni di domotica compatibili.

Danfoss Icon2™ 24V Wired Room Thermostat
Il termostato ambiente cablato Danfoss Icon2™ 24 V offre un design minimalista che lo rende invisibile e fondendosi con l'ambiente circostante quando il display non è attivo. I termostati utilizzano la comunicazione Powerline, che semplifica notevolmente l'installazione. Il termostato ambiente cablato Icon2™ 24 V è compatibile sia con il regolatore principale Icon™ 24 V che con il regolatore principale Icon2™. Si prega di notare che la funzione di aggiornamento firmware è disponibile solo in combinazione con il regolatore principale Icon2™.