Danfoss Icon2™ Wireless Room Thermostat
Il termostato ambiente wireless Danfoss Icon2™ offre la libertà di posizionarlo senza l'ingombro dei cavi a muro. La funzione di dissolvenza, unita al design minimalista con una profondità di soli 16 mm, gli conferisce eleganza e gli permette di integrarsi perfettamente nell'ambiente circostante. Icon2™ RT è certificato Zigbee 3.0 e può essere integrato con soluzioni di domotica compatibili.
Features and benefits
- Interfaccia utente touch
- Sensore a infrarossi per pavimenti (solo nella versione IR)
- Plastica resistente ai raggi UV per ridurre l'ingiallimento
- Limitazione della temperatura (tra 4 °C e 35 °C)
- Possibilità di disattivare il raffreddamento per una stanza specifica
- Doppio emettitore di calore (ad esempio radiatore e riscaldamento a pavimento nella stessa stanza)
- misurazione dell'umidità relativa