Testina termostatica per radiatore
Product types shown: 2

Danfoss Ally™
Il termostato per radiatori Danfoss Ally™ è un termostato per radiatori collegato per uso residenziale.
Il termostato per radiatori Danfoss Ally™ è alimentato a batteria e facilmente programmabile con un volantino manuale e un unico pulsante. Il termostato per radiatori Danfoss Ally™ è un prodotto certificato Zigbee, compatibile con Danfoss Ally Gateway™ e con sistemi certificati di terze parti che utilizzano la tecnologia Zigbee.
Per installare il termostato per radiatori Danfoss Ally™ sono sufficienti 30 secondi! Sono disponibili adattatori per tutte le valvole termostatiche prodotte da Danfoss e dalla maggior parte dei produttori di valvole per radiatori.
Danfoss Ally™ Sensore ambiente
Il sensore ambiente Danfoss Ally™ è un sensore elettronico interno per la misurazione della temperatura ambiente e dell’umidità.
Il sensore ambiente è parte del sistema Danfoss Ally™, utilizzato per il collegamento wireless e il controllo dei sistemi di riscaldamento in un edificio residenziale e commerciale.
Il sensore ambiente Danfoss Ally™ ha un sensore di temperatura e umidità integrati, che misurano la temperatura e l’umidità dell’ambiente. Ti consente di aumentare il comfort interno e controllare il riscaldamento nella stanza in cui è installato.
Il sensore ambiente Danfoss Ally™ è un prodotto certificato ZigBee, compatibile con il gateway Danfoss Ally™ e con i sistemi certificati di terze parti che utilizzano una tecnologia ZigBee. È un dispositivo a batteria, compatto, facile da installare e ideale per i radiatori coperti come soluzione di misurazione della temperatura esterna.