Danfoss logo
Danfoss Ally™-product-category

Danfoss Ally™

Il termostato per radiatori Danfoss Ally™ è un termostato per radiatori collegato per uso residenziale.

Il termostato per radiatori Danfoss Ally™ è alimentato a batteria e facilmente programmabile con un volantino manuale e un unico pulsante. Il termostato per radiatori Danfoss Ally™ è un prodotto certificato Zigbee, compatibile con Danfoss Ally Gateway™ e con sistemi certificati di terze parti che utilizzano la tecnologia Zigbee.

Per installare il termostato per radiatori Danfoss Ally™ sono sufficienti 30 secondi! Sono disponibili adattatori per tutte le valvole termostatiche prodotte da Danfoss e dalla maggior parte dei produttori di valvole per radiatori.

Features and benefits

  • Programmazione e controllo tramite gateway ZigBee, con modalità manuale per il funzionamento locale.
  • Funzionamento a risparmio energetico con controllo preciso della temperatura PID e apprendimento adattivo.
  • Facile da installare e facile da usare
  • Funzione di apertura finestrini e funzione di esercizio valvole
  • Display LCD retroilluminato di facile lettura con rotazione di 180°
  • Intervallo di temperatura minimo/massimo regolabile
  • Funzioni di blocco bambini e protezione antigelo
  • Durata della batteria fino a 2 anni con avviso visivo di batteria scarica.
  • Software aggiornabile
  • Certificazione Eu.bac – Licenza n. 24186, CA livello 0.4