Danfoss Ally™ Sensore ambiente
Il sensore ambiente Danfoss Ally™ è un sensore elettronico interno per la misurazione della temperatura ambiente e dell’umidità.
Il sensore ambiente è parte del sistema Danfoss Ally™, utilizzato per il collegamento wireless e il controllo dei sistemi di riscaldamento in un edificio residenziale e commerciale.
Il sensore ambiente Danfoss Ally™ ha un sensore di temperatura e umidità integrati, che misurano la temperatura e l’umidità dell’ambiente. Ti consente di aumentare il comfort interno e controllare il riscaldamento nella stanza in cui è installato.
Il sensore ambiente Danfoss Ally™ è un prodotto certificato ZigBee, compatibile con il gateway Danfoss Ally™ e con i sistemi certificati di terze parti che utilizzano una tecnologia ZigBee. È un dispositivo a batteria, compatto, facile da installare e ideale per i radiatori coperti come soluzione di misurazione della temperatura esterna.
Features and benefits
- Misurazione integrata della temperatura e dell'umidità ambiente
- Compatibilità certificata Zigbee con il gateway Danfoss Ally™ e con sistemi certificati di terze parti
- Design compatto, alimentato a batteria con un'autonomia fino a 5 anni