Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 25, Portata [m³/h]: 0.2 - 4.5

003H7083

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 25
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]25 mm
Dimensioni valvolaDN 25
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fattore di cavitazione 100%0.38
Caratteristica
Valore
Fattore di cavitazione 25%0.64
Fattore di cavitazione 50%0.57
Fattore di cavitazione 75%0.55
Gruppo prodottiRegolatori di pressione e portata
Material DescriptionAVQM-WE PN25/8/0,2 thread flow/ret
Portata [m³/h]4.50 m³/h
Portata [m³/h] [Max]4.50 m³/h
Portata [m³/h] [Min]0.20 m³/h
Product line08
Tipo di prodottoAVQM-W

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo3.129 Kilogram
Peso netto3.129 Kilogram
Volume9.562 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5710104093949
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm