Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 20, Portata [m³/h]: 0.16 - 3.5

003H7082

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 25
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]20 mm
Dimensioni valvolaDN 20
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fattore di cavitazione 100%0.41
Caratteristica
Valore
Fattore di cavitazione 25%0.69
Fattore di cavitazione 50%0.62
Fattore di cavitazione 75%0.60
Gruppo prodottiRegolatori di pressione e portata
Material DescriptionAVQM-WE PN25 20/6,3/0,2 thread flow/ret
Portata [m³/h]3.50 m³/h
Portata [m³/h] [Max]3.50 m³/h
Portata [m³/h] [Min]0.16 m³/h
Product line08
Tipo di prodottoAVQM-W

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.984 Kilogram
Peso netto2.984 Kilogram
Volume9.938 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5710104093932
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm