Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 15, Portata [m³/h]: 0.07 - 1.6

003H7080

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 25
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]15 mm
Dimensioni valvolaDN 15
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fattore di cavitazione 100%0.41
Caratteristica
Valore
Fattore di cavitazione 25%0.69
Fattore di cavitazione 50%0.62
Fattore di cavitazione 75%0.60
Gruppo prodottiRegolatori di pressione e portata
Material DescriptionAVQM-WE PN25 15/2,5/0,2 thread flow/ret
Portata [m³/h]1.60 m³/h
Portata [m³/h] [Max]1.60 m³/h
Portata [m³/h] [Min]0.07 m³/h
Product line08
Tipo di prodottoAVQM-W

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.906 Kilogram
Peso netto2.906 Kilogram
Volume9.59 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5710104093918
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm