Danfoss logo
AFQM 2 PN16 80/80 /0,2 flange flow/ret

AFQM 2, PN 16, DN 100, Portata [m³/h]: 19 - 95, flangia, Versione montaggio: libero

003G5505

Valvola di regolazione indipendente dalla pressione

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
Alternativa PN VSP25
ApplicazioneTeleriscaldamento e teleraffrescamento
Campo pressione differenziale [bar] [Max]15.00 bar
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
Corsa [mm]19.00 mm
DescrizioneValvola di regolazione indipendente dalla pressione
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]100 mm
Dimensione attuatore [cm2]160 cm²
Dimensioni attaccoDN 100
Dimensioni valvolaDN 100
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Fattore di cavitazione0.40
Fattore di cavitazione 100%0.35
Fattore di cavitazione 25%0.45
Fattore di cavitazione 50%0.45
Fattore di cavitazione 75%0.40
FunzioneRegolatore della portata con valvola di regolazione integrata
Funzione VSP - PNo
Funzione VSP - QNo
Funzione VSP - TNo
Gruppo prodottiRegolatori di pressione e portata
Inserto valvola regolazione sistema limitazione pressionePolmone
Limitazione portataSì
Material DescriptionAFQM 2 PN16 100/160 /0,5 flange flow/ret
Materiale corpo valvolaGhisa lamellare EN-GJL-250 (GG-25)
Caratteristica
Valore
Materiale CV cono valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4021
Materiale CV tenutaEPDM
Materiale DP cono valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4021
Materiale DP sede valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4021
Materiale DP tenutaEPDM
Materiale membrana attuatoreEPDM (rullo, rinforzato in fibra)
Materiale sede valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4021
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Numero di vie2
Perdita attraverso la via max. [% Kvs]0.01
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Portata [m³/h]95.00 m³/h
Portata [m³/h] [Max]95.00 m³/h
Portata [m³/h] [Min]19.00 m³/h
Posizione steloNormalmente aperta
Pressione di esercizio [bar] [Max]16 bar
Pressione diff. limitatore portata - dpb [bar]0.50 bar
Pressione nominale [bar]16 bar
Product line08
Regolatore di pressioneNo
Regolazione portataSì
Tasso di trafilamento [% Kvs]0.01
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipi di attacchiflangia
Tipo di impostazioneFixed
Tipo di prodottoAFQM 2
Valori Kvs [m³/h]160.00 m³/h
Versione montaggiolibero

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo69 Kilogram
Peso netto62.5 Kilogram
Volume201.6 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5714279065015
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm