Danfoss logo
Self-acting flow controller type AVQ

AVQ, PN 16, DN 32, Portata [m³/h]: 0.15 - 7.3, Filettatura esterna, G 1 3/4 A, Versione montaggio: libero

003H6716

AVQ PN16 32/10 /0,2 filetto mandata/ritur

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
Alternativa PN VSP0
ApplicazioneTeleriscaldamento
Campo pressione differenziale [bar] [Max]12.00 bar
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
DescrizioneAVQ PN16 32/10 /0,2 filetto mandata/ritur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]32 mm
Dimensioni attaccoG 1 3/4 A
Dimensioni valvolaDN 32
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fattore di cavitazione0.60
Fattore di cavitazione 100%0.38
Fattore di cavitazione 25%0.64
Fattore di cavitazione 50%0.57
Fattore di cavitazione 75%0.55
Formato imballoImballo multiplo
FunzioneRegolatore di portata
Funzione VSP - PNo
Funzione VSP - QSì
Funzione VSP - TNo
Gruppo prodottiRegolatori di pressione e portata
Limitazione portataNo
Material DescriptionFlow controller AVQ PN16
Caratteristica
Valore
Materiale corpo valvolaBronzo rosso CuSn5ZnPb (Rg5)
Materiale DP cono valvolaOttone non dezincato CuZn36Pb2As
Materiale DP tenutaEPDM
Materiale membrana attuatoreEPDM
Materiale sede valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4571
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Numero di vie2
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Portata [m³/h]7.30 m³/h
Portata [m³/h] [Max]7.30 m³/h
Portata [m³/h] [Min]0.15 m³/h
Posizione steloNormalmente aperta
Pressione diff. limitatore portata - dpb [bar]0.20 bar
Pressione nominale [bar]16 bar
Product line08
Quantità per formato imballo9 pz
Regolatore di pressioneNo
Regolazione portataSì
Tasso di trafilamento [% Kvs]0.05
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipi di attacchiFilettatura esterna
Tipo di impostazioneNone
Tipo di prodottoAVQ
Valori Kvs [m³/h]10.00 m³/h
Versione montaggiolibero

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.358 Kilogram
Peso netto2.358 Kilogram
Volume4.484 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421542378
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm