Danfoss logo
Self-acting flow controller type AVQ

AVQ, PN 25, DN 50, Portata [m³/h]: 0.8 - 15, flangia, Versione montaggio: libero

003H6732

AVQ PN25 50/25 /0,2 flangia mandata/ritorno

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
Alternativa PN VSP16
ApplicazioneTeleriscaldamento
Campo pressione differenziale [bar] [Max]16.00 bar
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 25
Contains batteriesNo
DescrizioneAVQ PN25 50/25 /0,2 flangia mandata/ritorno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]50 mm
Dimensioni valvolaDN 50
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fattore di cavitazione0.60
Fattore di cavitazione 100%0.34
Fattore di cavitazione 25%0.58
Fattore di cavitazione 50%0.52
Fattore di cavitazione 75%0.50
FunzioneRegolatore di portata
Funzione VSP - PNo
Funzione VSP - QSì
Funzione VSP - TNo
Gruppo prodottiRegolatori di pressione e portata
Limitazione portataNo
Material DescriptionFlow controller AVQ PN25
Caratteristica
Valore
Materiale corpo valvolaFerro duttile EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiale DP cono valvolaOttone non dezincato CuZn36Pb2As
Materiale DP tenutaEPDM
Materiale membrana attuatoreEPDM
Materiale sede valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4571
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Numero di vie2
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Portata [m³/h]12.00 m³/h
Portata [m³/h] [Max]15.00 m³/h
Portata [m³/h] [Min]0.80 m³/h
Posizione steloNormalmente aperta
Pressione diff. limitatore portata - dpb [bar]0.20 bar
Pressione nominale [bar]25 bar
Product line08
Regolatore di pressioneNo
Regolazione portataSì
Tasso di trafilamento [% Kvs]0.05
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipi di attacchiflangia
Tipo di impostazioneNone
Tipo di prodottoAVQ
Valori Kvs [m³/h]25.00 m³/h
Versione montaggiolibero

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo13.512 Kilogram
Peso netto13.512 Kilogram
Volume17.505 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421542538
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm