AVQ, PN 25, DN 15, Portata [m³/h]: 0.03 - 0.9, Filettatura esterna, G 3/4 A, Versione montaggio: libero
003H6722
AVQ PN25 15/1,6 /0,2 filetto mandata/rit
003H6722
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alternativa mezzo | Acqua glicolica fino al 30% |
| Alternativa PN VSP | 0 |
| Applicazione | Teleriscaldamento |
| Campo pressione differenziale [bar] [Max] | 20.00 bar |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe pressione | PN 25 |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | AVQ PN25 15/1,6 /0,2 filetto mandata/rit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro [mm] | 15 mm |
| Dimensioni attacco | G 3/4 A |
| Dimensioni valvola | DN 15 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fattore di cavitazione | 0.60 |
| Fattore di cavitazione 100% | 0.41 |
| Fattore di cavitazione 25% | 0.69 |
| Fattore di cavitazione 50% | 0.62 |
| Fattore di cavitazione 75% | 0.60 |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Funzione | Regolatore di portata |
| Funzione VSP - P | No |
| Funzione VSP - Q | Sì |
| Funzione VSP - T | No |
| Gruppo prodotti | Regolatori di pressione e portata |
| Limitazione portata | No |
| Material Description | Flow controller AVQ PN25 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Materiale corpo valvola | Bronzo rosso CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Materiale DP cono valvola | Ottone non dezincato CuZn36Pb2As |
| Materiale DP tenuta | EPDM |
| Materiale membrana attuatore | EPDM |
| Materiale sede valvola | Acciaio inox, mat. No. 1.4571 |
| Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
| Numero di vie | 2 |
| pH mezzo [Max] | 10 |
| pH mezzo [Min] | 7 |
| Portata [m³/h] | 0.86 m³/h |
| Portata [m³/h] [Max] | 0.90 m³/h |
| Portata [m³/h] [Min] | 0.03 m³/h |
| Posizione stelo | Normalmente aperta |
| Pressione diff. limitatore portata - dpb [bar] | 0.20 bar |
| Pressione nominale [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Quantità per formato imballo | 4 pz |
| Regolatore di pressione | No |
| Regolazione portata | Sì |
| Tasso di trafilamento [% Kvs] | 0.02 |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipi di attacchi | Filettatura esterna |
| Tipo di impostazione | None |
| Tipo di prodotto | AVQ |
| Valori Kvs [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Versione montaggio | libero |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 2.858 Kilogram |
| Peso netto | 2.858 Kilogram |
| Volume | 5.64 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421542439 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |