Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ 4

AVPQ 4, PN 25, DN 40, Portata [m³/h]: 0.8 - 12, 0.2 bar - 1 bar, flangia, Versione montaggio: Portata

003H6570

AVPQ 4 PN25 40/20 0,2-1,0/0,2 fla mandata

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
Alternativa PN VSP16
ApplicazioneTeleriscaldamento
Campo pressione differenziale [bar] [Max]16.00 bar
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 25
Contains batteriesNo
DescrizioneAVPQ 4 PN25 40/20 0,2-1,0/0,2 fla mandata
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]40 mm
Dimensioni valvolaDN 40
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Fattore di cavitazione0.60
Fattore di cavitazione 100%0.34
Fattore di cavitazione 25%0.58
Fattore di cavitazione 50%0.52
Fattore di cavitazione 75%0.50
FunzioneRegolatore portata e press. diff.
Funzione VSP - PSì
Funzione VSP - QSì
Funzione VSP - TNo
Gruppo prodottiRegolatori di pressione e portata
Impostazione pressione differenziale [bar] [Max]1.00 bar
Impostazione pressione differenziale [bar] [Min]0.20 bar
Limitazione portataNo
Material DescriptionDifferential pressure and
Materiale corpo valvolaFerro duttile EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Caratteristica
Valore
Materiale DP cono valvolaOttone non dezincato CuZn36Pb2As
Materiale DP tenutaEPDM
Materiale membrana attuatoreEPDM
Materiale sede valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4571
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
N. dossier SCIPaa4135ff-a145-4b96-9e75-a8808037098f
Nome prodotto dossier SCIPAVPQ 4 PN25 DN32-50 FLANGE
Numero di vie2
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Portata [m³/h]10.00 m³/h
Portata [m³/h] [Max]12.00 m³/h
Portata [m³/h] [Min]0.80 m³/h
Posizione steloNormalmente aperta
Pressione diff. limitatore portata - dpb [bar]0.20 bar
Pressione nominale [bar]25 bar
Product line08
Regolatore di pressioneRegolatore pressione differenziale
Regolazione portataSì
Tasso di trafilamento [% Kvs]0.05
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipi di attacchiflangia
Tipo di impostazioneAdjustable
Tipo di prodottoAVPQ 4
Valori Kvs [m³/h]20.00 m³/h
Versione montaggioPortata

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo14.5 Kilogram
Peso netto14.5 Kilogram
Volume26.46 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421540862
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm