Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ 4

AVPQ 4, PN 25, DN 15, Portata [m³/h]: 0.03 - 0.9, 0.3 bar - 2 bar, Filettatura esterna, G 3/4 A, Versione montaggio: Portata

003H6555

AVPQ 4 PN25 15/1,6 0,3-2,0/0,2 fil. mandata

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
Alternativa PN VSP16
ApplicazioneTeleriscaldamento
Campo pressione differenziale [bar] [Max]20.00 bar
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 25
Contains batteriesNo
DescrizioneAVPQ 4 PN25 15/1,6 0,3-2,0/0,2 fil. mandata
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]15 mm
Dimensioni attaccoG 3/4 A
Dimensioni valvolaDN 15
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Fattore di cavitazione0.60
Fattore di cavitazione 100%0.41
Fattore di cavitazione 25%0.69
Fattore di cavitazione 50%0.62
Fattore di cavitazione 75%0.60
FunzioneRegolatore portata e press. diff.
Funzione VSP - PSì
Funzione VSP - QSì
Funzione VSP - TNo
Gruppo prodottiRegolatori di pressione e portata
Impostazione pressione differenziale [bar] [Max]2.00 bar
Impostazione pressione differenziale [bar] [Min]0.30 bar
Limitazione portataNo
Material DescriptionDifferential pressure and
Caratteristica
Valore
Materiale corpo valvolaBronzo rosso CuSn5ZnPb (Rg5)
Materiale DP cono valvolaOttone non dezincato CuZn36Pb2As
Materiale DP tenutaEPDM
Materiale membrana attuatoreEPDM
Materiale sede valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4571
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
N. dossier SCIP5a1e376f-696b-4a93-99f4-c4cd177ef721
Nome prodotto dossier SCIPAVPQ 4 PN25 DN15-25 THREAD
Numero di vie2
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Portata [m³/h]0.86 m³/h
Portata [m³/h] [Max]0.90 m³/h
Portata [m³/h] [Min]0.03 m³/h
Posizione steloNormalmente aperta
Pressione diff. limitatore portata - dpb [bar]0.20 bar
Pressione nominale [bar]25 bar
Product line08
Regolatore di pressioneRegolatore pressione differenziale
Regolazione portataSì
Tasso di trafilamento [% Kvs]0.02
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipi di attacchiFilettatura esterna
Tipo di impostazioneAdjustable
Tipo di prodottoAVPQ 4
Valori Kvs [m³/h]1.60 m³/h
Versione montaggioPortata

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo5.435 Kilogram
Peso netto5.435 Kilogram
Volume10.742 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421540749
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm