AVPQ, PN 25, DN 50, Portata [m³/h]: 0.8 - 15, 0.2 bar - 1 bar, Filettatura esterna, G 2 1/2 A, Versione montaggio: Ritorno
003H6538
AVPQ PN25 50/20 0,2-1,0/0,2 filetto rit
003H6538
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alternativa mezzo | Acqua glicolica fino al 30% |
| Alternativa PN VSP | 16 |
| Applicazione | Teleriscaldamento |
| Campo pressione differenziale [bar] [Max] | 16.00 bar |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe pressione | PN 25 |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | AVPQ PN25 50/20 0,2-1,0/0,2 filetto rit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro [mm] | 50 mm |
| Dimensioni attacco | G 2 1/2 A |
| Dimensioni valvola | DN 50 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fattore di cavitazione | 0.60 |
| Fattore di cavitazione 100% | 0.34 |
| Fattore di cavitazione 25% | 0.58 |
| Fattore di cavitazione 50% | 0.52 |
| Fattore di cavitazione 75% | 0.50 |
| Funzione | Regolatore portata e press. diff. |
| Funzione VSP - P | Sì |
| Funzione VSP - Q | Sì |
| Funzione VSP - T | No |
| Gruppo prodotti | Regolatori di pressione e portata |
| Impostazione pressione differenziale [bar] [Max] | 1.00 bar |
| Impostazione pressione differenziale [bar] [Min] | 0.20 bar |
| Limitazione portata | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | Differential pressure and |
| Materiale corpo valvola | Ferro duttile EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Materiale DP cono valvola | Ottone non dezincato CuZn36Pb2As |
| Materiale DP tenuta | EPDM |
| Materiale membrana attuatore | EPDM |
| Materiale sede valvola | Acciaio inox, mat. No. 1.4571 |
| Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
| Numero di vie | 2 |
| pH mezzo [Max] | 10 |
| pH mezzo [Min] | 7 |
| Portata [m³/h] | 12.00 m³/h |
| Portata [m³/h] [Max] | 15.00 m³/h |
| Portata [m³/h] [Min] | 0.80 m³/h |
| Posizione stelo | Normalmente aperta |
| Pressione diff. limitatore portata - dpb [bar] | 0.20 bar |
| Pressione nominale [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Regolatore di pressione | Regolatore pressione differenziale |
| Regolazione portata | Sì |
| Tasso di trafilamento [% Kvs] | 0.05 |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipi di attacchi | Filettatura esterna |
| Tipo di impostazione | Adjustable |
| Tipo di prodotto | AVPQ |
| Valori Kvs [m³/h] | 20.00 m³/h |
| Versione montaggio | Ritorno |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 6.553 Kilogram |
| Peso netto | 6.553 Kilogram |
| Volume | 11.429 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421540572 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |