Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ

AVPQ, PN 16, DN 20, Portata [m³/h]: 0.1 - 4.5, 0.2 bar - 1 bar, Filettatura esterna ISO 228/1, G 1 A, Versione montaggio: Ritorno

003H6486

AVPQ PN16 20/6,3 0,2-1,0/0,2 filetto ritu

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
Alternativa PN VSP0
ApplicazioneTeleriscaldamento
Campo pressione differenziale [bar] [Max]12.00 bar
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
DescrizioneAVPQ PN16 20/6,3 0,2-1,0/0,2 filetto ritu
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]20 mm
Dimensioni attaccoG 1 A
Dimensioni valvolaDN 20
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fattore di cavitazione0.60
Fattore di cavitazione 100%0.41
Fattore di cavitazione 25%0.69
Fattore di cavitazione 50%0.62
Fattore di cavitazione 75%0.60
Formato imballoImballo multiplo
FunzioneRegolatore portata e press. diff.
Funzione VSP - PSì
Funzione VSP - QSì
Funzione VSP - TNo
Gruppo prodottiRegolatori di pressione e portata
Impostazione pressione differenziale [bar] [Max]1.00 bar
Impostazione pressione differenziale [bar] [Min]0.20 bar
Limitazione portataNo
Material DescriptionDifferential pressure and
Caratteristica
Valore
Materiale corpo valvolaBronzo rosso CuSn5ZnPb (Rg5)
Materiale DP cono valvolaOttone non dezincato CuZn36Pb2As
Materiale DP tenutaEPDM
Materiale membrana attuatoreEPDM
Materiale sede valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4571
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
N. dossier SCIPa883467d-7d07-451c-98b2-12e7e7816a62
Nome prodotto dossier SCIPAVPQ PN16 DN15-32
Numero di vie2
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Portata [m³/h]4.50 m³/h
Portata [m³/h] [Max]4.50 m³/h
Portata [m³/h] [Min]0.10 m³/h
Posizione steloNormalmente aperta
Pressione diff. limitatore portata - dpb [bar]0.20 bar
Pressione nominale [bar]16 bar
Product line08
Quantità per formato imballo4 pz
Regolatore di pressioneRegolatore pressione differenziale
Regolazione portataSì
Tasso di trafilamento [% Kvs]0.02
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipi di attacchiFilettatura esterna ISO 228/1
Tipo di impostazioneAdjustable
Tipo di prodottoAVPQ
Valori Kvs [m³/h]6.30 m³/h
Versione montaggioRitorno

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo3.134 Kilogram
Peso netto3.074 Kilogram
Volume9.747 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421540053
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm