AVPB-F, PN 25, DN 20, Portata [m³/h]: 0.16 - 3.5, 0.5 bar - 0.5 bar, Filettatura esterna, G 1 A, Versione montaggio: Ritorno
003H6463
AVPB-F PN25 20/6,3 0,5 filetto ritorno
003H6463
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alternativa mezzo | Acqua glicolica fino al 30% |
| Alternativa PN VSP | 0 |
| Applicazione | Teleriscaldamento |
| Campo pressione differenziale [bar] [Max] | 20.00 bar |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe pressione | PN 25 |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | AVPB-F PN25 20/6,3 0,5 filetto ritorno |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro [mm] | 20 mm |
| Dimensioni attacco | G 1 A |
| Dimensioni valvola | DN 20 |
| dPb virtuale | 0.2 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fattore di cavitazione | 0.60 |
| Fattore di cavitazione 100% | 0.41 |
| Fattore di cavitazione 25% | 0.69 |
| Fattore di cavitazione 50% | 0.62 |
| Fattore di cavitazione 75% | 0.60 |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Funzione | Limitatore portata e press. diff. |
| Funzione VSP - P | Sì |
| Funzione VSP - Q | Sì |
| Funzione VSP - T | No |
| Gruppo prodotti | Regolatori di pressione e portata |
| Impostazione pressione differenziale [bar] [Max] | 0.50 bar |
| Impostazione pressione differenziale [bar] [Min] | 0.50 bar |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Limitazione portata | Sì |
| Material Description | Diff. press. contr. with f |
| Materiale corpo valvola | Bronzo rosso CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Materiale DP cono valvola | Ottone non dezincato CuZn36Pb2As |
| Materiale DP tenuta | EPDM |
| Materiale membrana attuatore | EPDM |
| Materiale sede valvola | Acciaio inox, mat. No. 1.4571 |
| Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
| Numero di vie | 2 |
| pH mezzo [Max] | 10 |
| pH mezzo [Min] | 7 |
| Portata [m³/h] | 3.00 m³/h |
| Portata [m³/h] [Max] | 3.50 m³/h |
| Portata [m³/h] [Min] | 0.16 m³/h |
| Posizione stelo | Normalmente aperta |
| Pressione nominale [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Quantità per formato imballo | 4 pz |
| Regolatore di pressione | Regolatore pressione differenziale |
| Regolazione portata | No |
| Tasso di trafilamento [% Kvs] | 0.02 |
| Temperatura mezzo [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura mezzo [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipi di attacchi | Filettatura esterna |
| Tipo di impostazione | Fixed |
| Tipo di prodotto | AVPB-F |
| Valori Kvs [m³/h] | 6.30 m³/h |
| Versione montaggio | Ritorno |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 2.914 Kilogram |
| Peso netto | 2.914 Kilogram |
| Volume | 5.772 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421539828 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |