Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AVPB

AVPB, PN 25, DN 40, Portata [m³/h]: 0.8 - 12, 0.3 bar - 2 bar, Filettatura esterna, G 2 A, Versione montaggio: Ritorno

003H6458

AVPB PN25 40/16 0,3-2,0 filetto ritorno

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
Alternativa PN VSP16
ApplicazioneTeleriscaldamento
Campo pressione differenziale [bar] [Max]16.00 bar
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 25
Contains batteriesNo
DescrizioneAVPB PN25 40/16 0,3-2,0 filetto ritorno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]40 mm
Dimensioni attaccoG 2 A
Dimensioni valvolaDN 40
dPb virtuale0.2
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fattore di cavitazione0.60
Fattore di cavitazione 100%0.34
Fattore di cavitazione 25%0.58
Fattore di cavitazione 50%0.52
Fattore di cavitazione 75%0.50
FunzioneLimitatore portata e press. diff.
Funzione VSP - PSì
Funzione VSP - QSì
Funzione VSP - TNo
Gruppo prodottiRegolatori di pressione e portata
Impostazione pressione differenziale [bar] [Max]2.00 bar
Impostazione pressione differenziale [bar] [Min]0.30 bar
Caratteristica
Valore
Limitazione portataSì
Material DescriptionDifferential pressure cont
Materiale corpo valvolaFerro duttile EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiale DP cono valvolaOttone non dezincato CuZn36Pb2As
Materiale DP tenutaEPDM
Materiale membrana attuatoreEPDM
Materiale sede valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4571
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Numero di vie2
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Portata [m³/h]10.00 m³/h
Portata [m³/h] [Max]12.00 m³/h
Portata [m³/h] [Min]0.80 m³/h
Posizione steloNormalmente aperta
Pressione nominale [bar]25 bar
Product line08
Regolatore di pressioneRegolatore pressione differenziale
Regolazione portataNo
Tasso di trafilamento [% Kvs]0.05
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipi di attacchiFilettatura esterna
Tipo di impostazioneAdjustable
Tipo di prodottoAVPB
Valori Kvs [m³/h]16.00 m³/h
Versione montaggioRitorno

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo6.102 Kilogram
Peso netto6.102 Kilogram
Volume11.791 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421539774
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm