Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AVPB-F

AVPB-F, PN 16, DN 20, Portata [m³/h]: 0.1 - 4.5, 0.3 bar - 0.3 bar, Filettatura esterna, G 1 A, Versione montaggio: Ritorno

003H6420

AVPB-F PN16 20/6,3 0,3 filetto ritorno

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alternativa mezzoAcqua glicolica fino al 30%
Alternativa PN VSP0
ApplicazioneTeleriscaldamento
Campo pressione differenziale [bar] [Max]12.00 bar
China RoHS complianceOut of scope
Classe pressionePN 16
Contains batteriesNo
DescrizioneAVPB-F PN16 20/6,3 0,3 filetto ritorno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro [mm]20 mm
Dimensioni attaccoG 1 A
Dimensioni valvolaDN 20
dPb virtuale0.2
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fattore di cavitazione0.60
Fattore di cavitazione 100%0.41
Fattore di cavitazione 25%0.69
Fattore di cavitazione 50%0.62
Fattore di cavitazione 75%0.60
FunzioneLimitatore portata e press. diff.
Funzione VSP - PSì
Funzione VSP - QSì
Funzione VSP - TNo
Gruppo prodottiRegolatori di pressione e portata
Impostazione pressione differenziale [bar] [Max]0.30 bar
Caratteristica
Valore
Impostazione pressione differenziale [bar] [Min]0.30 bar
Limitazione portataSì
Material DescriptionDiff. press. contr. with f
Materiale corpo valvolaBronzo rosso CuSn5ZnPb (Rg5)
Materiale DP cono valvolaOttone non dezincato CuZn36Pb2As
Materiale DP tenutaEPDM
Materiale membrana attuatoreEPDM
Materiale sede valvolaAcciaio inox, mat. No. 1.4571
Mezzi consentitiDistrict heating/cooling circulation water
Numero di vie2
pH mezzo [Max]10
pH mezzo [Min]7
Portata [m³/h]4.50 m³/h
Portata [m³/h] [Max]4.50 m³/h
Portata [m³/h] [Min]0.10 m³/h
Posizione steloNormalmente aperta
Pressione nominale [bar]16 bar
Product line08
Regolatore di pressioneRegolatore pressione differenziale
Regolazione portataNo
Tasso di trafilamento [% Kvs]0.02
Temperatura mezzo [°C] [Max]150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min]2 °C
Tipi di attacchiFilettatura esterna
Tipo di impostazioneFixed
Tipo di prodottoAVPB-F
Valori Kvs [m³/h]6.30 m³/h
Versione montaggioRitorno

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.748 Kilogram
Peso netto1.748 Kilogram
Volume4.519 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421539392
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm